产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 1 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.3 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) UQFN (NKS) 10 3.2 mm² (2 mm × 1.6 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 无噪声分辨率:12 位
  • 宽电源电压范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电流消耗:150µA (连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I 2C 接口:四个引脚可选地址
  • 器件系列:
    • ADS1013-Q1:1 个单端 (SE) 或差分输入 (DE)
    • ADS1014-Q1:1 个单端或差分输入,具有比较器和 PGA
    • ADS1015-Q1:4 个单端输入或 2 个差分输入,具有比较器和 PGA
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 无噪声分辨率:12 位
  • 宽电源电压范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电流消耗:150µA (连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I 2C 接口:四个引脚可选地址
  • 器件系列:
    • ADS1013-Q1:1 个单端 (SE) 或差分输入 (DE)
    • ADS1014-Q1:1 个单端或差分输入,具有比较器和 PGA
    • ADS1015-Q1:4 个单端输入或 2 个差分输入,具有比较器和 PGA

ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、兼容 I 2C 的 12 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。 ADS101x-Q1 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS101x-Q1 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、兼容 I 2C 的 12 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。 ADS101x-Q1 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS101x-Q1 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS1013-Q1 正在供货 具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC No PGA, no comparator
ADS1114-Q1 正在供货 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的汽车类 16 位、860SPS、单通道 Δ-Σ ADC Lower sample rate (0.86 kSPS), higher resolution (16-bit)
ADS1015-Q1 正在供货 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC Higher channel count (4x)

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

ADS1013-5, ADS1113-5 IBIS Model

SBAM025.ZIP (19 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
UQFN (NKS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频