产品详情

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.9 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 3.3 Number of input channels 4 Interface type I2C Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Automotive Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Comparator, Oscillator, PGA Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 0.9 Analog supply voltage (min) (V) 2 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Digital supply (min) (V) 2 Digital supply (max) (V) 5.5
UQFN (NKS) 10 3.2 mm² 2 x 1.6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 无噪声分辨率:12 位
  • 宽电源电压范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电流消耗:150µA (连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I 2C 接口:四个引脚可选地址
  • 器件系列:
    • ADS1013-Q1:1 个单端 (SE) 或差分输入 (DE)
    • ADS1014-Q1:1 个单端或差分输入,具有比较器和 PGA
    • ADS1015-Q1:4 个单端输入或 2 个差分输入,具有比较器和 PGA
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 无噪声分辨率:12 位
  • 宽电源电压范围:2.0V 至 5.5V
  • 低电流消耗:150µA (连续转换模式)
  • 可编程数据速率: 128SPS 至 3.3kSPS
  • 单周期稳定
  • 内部低漂移电压基准
  • 内部振荡器
  • I 2C 接口:四个引脚可选地址
  • 器件系列:
    • ADS1013-Q1:1 个单端 (SE) 或差分输入 (DE)
    • ADS1014-Q1:1 个单端或差分输入,具有比较器和 PGA
    • ADS1015-Q1:4 个单端输入或 2 个差分输入,具有比较器和 PGA

ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、兼容 I 2C 的 12 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。 ADS101x-Q1 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS101x-Q1 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

ADS1013-Q1、ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) 是采用 VSSOP-10 和 UQFN-10 封装、兼容 I 2C 的 12 位低功耗精密模数转换器 (ADC)。 ADS101x-Q1 采用了低漂移电压基准和振荡器。ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 还包含一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个数字比较器。除了这些特性,这些器件还具有宽工作电源电压范围,因而非常适用于功率受限型和空间受限型传感器测量应用。

ADS101x-Q1 可在数据速率高达每秒 3300 个样本 (SPS) 的情况下执行转换。PGA 可提供从 ±256mV 到 ±6.144V 的输入范围,从而实现精准的大小信号测量。ADS1015-Q1 具有一个输入多路复用器 (MUX),可实现双路差分输入或四路单端输入测量。在 ADS1014-Q1 和 ADS1015-Q1 中使用数字比较器可进行欠压和过压检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS1013-Q1 正在供货 具有振荡器、电压基准和 I2C 的汽车类 12 位 3.3kSPS 单通道 Δ-Σ ADC Lower channel count (4x), no comparator, no PGA
ADS1014-Q1 正在供货 具有 PGA、振荡器、电压基准、比较器和 I2C 的汽车类 12 位、3.3kSPS、单通道 Δ-Σ ADC Lower channel count (4x)
ADS1115-Q1 正在供货 具有 PGA、振荡器、VREF、比较器、I2C 的汽车类 16 位 860SPS 4 通道 Δ-Σ ADC Lower sample rate (0.86 kSPS), higher resolution (16-bit)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS101x-Q1具有内部基准、振荡器和可编程比较器且兼容 I2C 的 汽车类、低功耗 3.3kSPS、12 位 ADC 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 8月 1日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
功能安全信息 ADS1015-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 22日
应用手册 A Basic Guide to I2C PDF | HTML 2022年 11月 8日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1015EVM-PDK — ADS1015 12 位 3.3kSPS 4 通道 Δ-Σ ADC 评估模块性能演示套件

ADS1015 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款完整的解决方案,用于评估 ADS1015 12 位超小型、低功耗精密模数转换器 (ADC)。通过 USB 连接和简单的软件接口提供电源和 I/O。模拟输入可连接至端子块,提供两路差分输入或四路单端输入。

用户指南: PDF
英语版: PDF
支持软件

ADS1115-C-EXAMPLE-CODE ADS1115 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1115 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS1013-5, ADS1113-5 IBIS Model

SBAM025.ZIP (19 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00794 — 适用于 HEV/EV 牵引逆变器的 IGBT 模块热保护参考设计

TIDA-00794 参考设计是一款用于在 HEV/EV 牵引逆变器系统中实现 IGBT 热保护的温度传感解决方案。它通过集成在 IGBT 模块内的 NTC 热敏电阻来监控 IGBT 温度。一旦 NTC 热敏电阻的温度上升到编程阈值以上,它就会为 IGBT 栅极驱动器提供热关断功能。该设计包含 IGBT 隔离式栅极驱动器、高压隔离、NTC 信号调节、负载电阻器和 MSP430 的 I2C 接口,使设计系统能够在高额定功率下独立运行。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (NKS) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频