ADS1120-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 低流耗:
占空比模式下低至 120μA(典型值) - 宽电源电压:2.3V 至 5.5V
- 可编程增益:1V/V 至 128V/V
- 可编程数据速率:5SPS 至 2kSPS
- 16 位无噪声分辨率(20SPS 时)
- 采用单周期稳定数字滤波器,在 20SPS 时
实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制 - 两个差分输入或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:50μA 至 1.5mA
- 内部 2.048V 基准电压:漂移 5ppm/°C(典型值)
- 内部 2% 精准振荡器
- 内部温度传感器:精度 0.5°C(典型值)
- SPI- 兼容接口(模式 1)
应用
- 温度传感器:
- 热电偶
- 电阻式温度检测器 (RTD):
2 线、3 线或 4 线制类型
- 桥式传感器:
- 压力传感器
- 应力计
- 电池电压测量
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1120-Q1 是一款精密的 16 位模数转换器 (ADC),所集成的多种特性能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量应用中的组件数量。 这个器件具有通过灵活的输入复用器 (MUX) 实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器 (PGA),两个可编程励磁电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。
此器件能够以高达 2000 次/秒 (SPS) 采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。 针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为 20SPS 时,数字滤波器能够实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制。 其内部 PGA 提供高达 128V/V 的增益。此 PGA 使得 ADS1120-Q1 非常适用于小传感器信号测量应用,例如电阻式温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。 该器件在使用 PGA 时支持测量伪差分或全差分信号。 此外,该器件还可配置为绕过内部 PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达 4V/V 的增益,从而实现单端测量。
在禁用 PGA 后的占空比模式下运行功耗可低至 120µA。 通过模式 1 SPI 兼容接口建立与器件之间的通信。 ADS1120-Q1 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS1120-Q1 用于小型信号传感器的车用低功耗、低噪声、16 位模数转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 10月 17日 |
| 应用手册 | 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 27日 | |
| 应用手册 | 电桥测量基本指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 8日 | |
| 应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
| 应用手册 | 使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤 波 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
| 电子书 | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) | 2020年 6月 19日 | ||||
| 功能安全信息 | ADS1120-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | 2020年 4月 24日 | ||||
| 模拟设计期刊 | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016年 9月 19日 | ||||
| 电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS1120EVM — ADS1120 评估模块
ADS1120 评估模块 (EVM) 是一个适用于 ADS1120 的评估系统,后者是一款 16 位多通道 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 EVM 使用 ADS1120 及最简单的电路来演示原型设计和器件评估功能。可通过 ADS1120EVM 连接器上的各种连接访问 ADS1120 的引脚。该 EVM 还包含一个用于个人计算机的 MSP430。该 EVM 支持通过 USB 端口连接到计算机。ADS1120EVM 由 ADCPro™ 评估软件通过插件进行控制。该软件为在 Microsoft® Windows™ 操作系统中运行而设计,可实现对 ADS1120 器件的完整评估。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。