产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 6 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.625, 5.25 Input voltage range (min) (V) -2.625, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.75 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 6 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.625, 5.25 Input voltage range (min) (V) -2.625, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.75 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
TQFP (PBS) 32 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 低功耗:低至 280µA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:2.5SPS 至 4kSPS
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有 12 路 (ADS114S08B) 或 6 路 (ADS114S06B) 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
  • 内部基准:2.5V,8ppm/°C(典型值)温漂
  • 内部振荡器:4.096MHz,精度为 2%
  • 内部温度传感器
  • 自偏移校准和系统校准
  • 四个通用 I/O
  • 与 SPI 兼容的接口
  • 模拟电源:单极(2.7V 至 5.25V)或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:2.7V 至 3.6V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • ADS114S0x 引脚兼容
  • 低功耗:低至 280µA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据速率:2.5SPS 至 4kSPS
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有 12 路 (ADS114S08B) 或 6 路 (ADS114S06B) 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 双匹配可编程传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
  • 内部基准:2.5V,8ppm/°C(典型值)温漂
  • 内部振荡器:4.096MHz,精度为 2%
  • 内部温度传感器
  • 自偏移校准和系统校准
  • 四个通用 I/O
  • 与 SPI 兼容的接口
  • 模拟电源:单极(2.7V 至 5.25V)或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:2.7V 至 3.6V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • ADS114S0x 引脚兼容

ADS114S06B 和 ADS114S08B 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。

这些 ADC 均配有数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。

输入多路复用器支持适用于 ADS114S08B 的 12 路输入和适用于 ADS114S06B 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 具有 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控等功能和四个通用 I/O (GPIO)。

这类器件采用无引线 VQFN-32 或 TQFP-32 封装。

ADS114S06B 和 ADS114S08B 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。

这些 ADC 均配有数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或 60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。

输入多路复用器支持适用于 ADS114S08B 的 12 路输入和适用于 ADS114S06B 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 具有 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置、系统监控等功能和四个通用 I/O (GPIO)。

这类器件采用无引线 VQFN-32 或 TQFP-32 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS114S06 正在供货 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、6 通道 Δ-Σ ADC Larger temperature range (-50 to 125 C)
ADS114S08B 正在供货 适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC Higher channel count (12-Ch)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 PGA 和电压基准的 ADS114S0xB 低功耗、低噪声、高集成度、6 通道和 12 通道、4kSPS、16 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 5月 26日
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 18日
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤 波 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 Comparing ADS114S06 and ADS114S08 to the Lower-Cost ADS114S06B and ADS114S08B (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 19日
应用手册 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 9月 24日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用简报 Low-Cost, Single-Chip, Diff Temp Measurement Solution Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A) 2018年 5月 4日
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016年 9月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块

ADS114S08 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS114S08 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS114S08 是一个 16 位、4kSPS、12 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS114S08 还配备了高度精确的振荡器,具有出色的集成基准漂移性能,可精确测量各种输入信号。使用 ADS114S08EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW — 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

固件

SBAC159 ADS1x4S08 Firmware Example Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ADS124S08-C-EXAMPLE-CODE ADS124S08 Example C Code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS124S08 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频