ADS114S06
- 低功耗:低至 280µA
- 可编程增益:1 至 128
- 可编程数据传输速率:2.5SPS 至 4kSPS
- 采用低延迟数字滤波器,在
≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制 - 具有 12 路 (ADS114S08) 或 6 路 (ADS114S06) 独立可选输入的模拟多路复用器
- 两个匹配且可编程的传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
- 内部基准:2.5V,最大漂移为 10ppm/°C
- 内部振荡器:4.096MHz,精度为 1.5%
- 内部温度传感器
- 扩展型故障检测电路
- 自偏移校准与系统校准
- 4 个通用 I/O
- 串行外设接口 (SPI) 兼容接口,可选用循环冗余校验 (CRC)
- 模拟电源:单极(2.7V 到 5.25V)或双极 (±2.5V)
- 数字电源:2.7V 到 3.6V
- 工作温度:-50°C 至 +125°C
ADS114S06 和 ADS114S08 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。
这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或
60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号非常重要。此外,这两款器件还集成有一个低漂移
2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。
输入多路复用器支持适用于 ADS114S08 的 12 路输入和适用于 ADS114S06 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。
这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块
ADS114S08 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS114S08 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS114S08 是一个 16 位、4kSPS、12 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS114S08 还配备了高度精确的振荡器,具有出色的集成基准漂移性能,可精确测量各种输入信号。使用 ADS114S08EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。
ADC-TEMP-SENSOR-FW — 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件
该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。
ADS124S08-C-EXAMPLE-CODE — ADS124S08 Example C Code
支持的产品和硬件
ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs
This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)
支持的产品和硬件
ADS124S08-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1x4S0x Design Calculator
The ADS124S08 Excel™ calculator tool provides the user with several easy-to-use tools to simplify the configuration of the ADS114S06, ADS114S08, ADS124S06, and ADS124S08. To ensure proper device functionality, the tool includes a common-mode-range calculator to easily determine if the (...)
支持的产品和硬件
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。