产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 12 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.625, 5.25 Input voltage range (min) (V) -2.625, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.75 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4 Number of input channels 12 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.625, 5.25 Input voltage range (min) (V) -2.625, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -50 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.75 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 3.6
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm) TQFP (PBS) 32 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 低功耗:低至 280µA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据传输速率:2.5SPS 至 4kSPS
  • 采用低延迟数字滤波器,在
    ≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有 12 路 (ADS114S08) 或 6 路 (ADS114S06) 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 两个匹配且可编程的传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
  • 内部基准:2.5V,最大漂移为 10ppm/°C
  • 内部振荡器:4.096MHz,精度为 1.5%
  • 内部温度传感器
  • 扩展型故障检测电路
  • 自偏移校准与系统校准
  • 4 个通用 I/O
  • 串行外设接口 (SPI) 兼容接口,可选用循环冗余校验 (CRC)
  • 模拟电源:单极(2.7V 到 5.25V)或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:2.7V 到 3.6V
  • 工作温度:-50°C 至 +125°C
  • 低功耗:低至 280µA
  • 可编程增益:1 至 128
  • 可编程数据传输速率:2.5SPS 至 4kSPS
  • 采用低延迟数字滤波器,在
    ≤ 20SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有 12 路 (ADS114S08) 或 6 路 (ADS114S06) 独立可选输入的模拟多路复用器
  • 两个匹配且可编程的传感器激励电流源:10µA 至 2000µA
  • 内部基准:2.5V,最大漂移为 10ppm/°C
  • 内部振荡器:4.096MHz,精度为 1.5%
  • 内部温度传感器
  • 扩展型故障检测电路
  • 自偏移校准与系统校准
  • 4 个通用 I/O
  • 串行外设接口 (SPI) 兼容接口,可选用循环冗余校验 (CRC)
  • 模拟电源:单极(2.7V 到 5.25V)或双极 (±2.5V)
  • 数字电源:2.7V 到 3.6V
  • 工作温度:-50°C 至 +125°C

ADS114S06 和 ADS114S08 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。

这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或
60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号非常重要。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。

输入多路复用器支持适用于 ADS114S08 的 12 路输入和适用于 ADS114S06 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。

这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。

ADS114S06 和 ADS114S08 均为高精度 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),兼具低功耗特性与多种集成 特性, 能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量 应用 中的组件数。

这两款 ADC 均配有可配置的数字滤波器,能够在嘈杂的工业环境中提供低延迟转换结果和 50Hz 或
60Hz 噪声抑制。可编程增益放大器 (PGA) 具备低噪声特性,并且可提供 1 到 128 的增益,能够为电阻桥或热电偶应用放大低幅值 信号非常重要。此外,这两款器件还集成有一个低漂移 2.5V 电压基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。最后还有两个可编程的激励电流源 (IDAC),便于提供准确的电阻式温度检测器 (RTD) 偏置。

输入多路复用器支持适用于 ADS114S08 的 12 路输入和适用于 ADS114S06 的 6 路输入。这些输入能够以任意组合形式连接到 ADC,从而提高设计灵活性。此外,这两款器件还 包含 传感器烧毁检测、热电偶电压偏置和系统监视等功能以及四个通用 I/O。

这两款器件采用超薄四方扁平无引线 (VQFN)-32 或薄型四方扁平 (TQFP)-32 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS114S06 正在供货 适用于传感器测量且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、6 通道 Δ-Σ ADC Lower channel count (6-Ch)
ADS114S08B 正在供货 适用于低成本应用且具有 PGA 和电压基准的 16 位、4kSPS、12 通道 Δ-Σ ADC Smaller temperature range (-40 to 125 C)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS114S0x具有 PGA 和电压基准的低功耗、低噪声、高集成度 6 通道及 12 通道 4kSPS、16 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-6-14
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-3
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-27
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-8
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-18
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-14
应用手册 使用 ADS1148 和 ADS1248 系列器件进行 RTD 比例测量和滤 波 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 Comparing ADS114S06 and ADS114S08 to the Lower-Cost ADS114S06B and ADS114S08B (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-19
应用手册 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-9-24
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-9-13
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020-6-19
模拟设计期刊 How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) 2016-9-19
模拟设计期刊 ΔΣ ADC工作原理 英语版 2012-1-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块

ADS114S08 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS114S08 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS114S08 是一个 16 位、4kSPS、12 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS114S08 还配备了高度精确的振荡器,具有出色的集成基准漂移性能,可精确测量各种输入信号。使用 ADS114S08EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
应用软件和框架

ADC-TEMP-SENSOR-FW — 用于精密 ADC 的温度传感器(RTD、热电偶、热敏电阻)固件

此温度传感器线性化固件为测量大多数常见温度传感器(包括电阻温度检测器 [RTD]、热电偶、NTC 和 PTC 等热敏电阻、模拟温度传感器)和对其进行线性化提供了软件例程。

该软件包含支持在 ADC 和微处理器 (MCU) 之间通信的模数 (ADC) 硬件抽象层,将传感器数据线性转换为温度值的传感器 API,以及说明如何利用源代码通过传感器、精密 ADC 和 MCU 读取温度的示例。

支持的产品和硬件
固件

SBAC159 — ADS1x4S08 Firmware Example Code

支持的产品和硬件
支持软件

ADS124S08-C-EXAMPLE-CODE — ADS124S08 Example C Code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS124S08 product family
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS114S08 IBIS Model

SBAM319.ZIP (57 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

该电阻温度检测器 (RTD) 配置计算器是一款基于 Microsoft Excel 的工具,可帮助用户确定 RTD 应用的系统解决方案。默认显示 2 线、3 线和 4 线 RTD 配置,具有高侧或低侧基准电阻选项以及 3 线 RTD 的一个或两个集成式数模转换器 (IDAC) 电流源。

此外,该计算器支持多种 RTD 类型和精密模数转换器 (ADC)。使用此计算器为每种配置选择基准和偏置电阻值、IDAC 电流和增益设置。此外,计算器提供总误差的一阶近似值,以帮助用户识别系统中的主要误差源。

支持的产品和硬件
计算工具

ADS124S08-EXCEL-CALC-TOOL — ADS1x4S0x Design Calculator

ADS124S08 Excel™ 计算器工具为用户提供多种易于使用的工具,用于简化 ADS114S06、ADS114S08、ADS124S06 和 ADS124S08 的配置。为确保合理的器件功能,该工具包含共模范围计算器,以轻松确定输入、电源电压和增益组合是否驱动 PGA 超出其线性工作区域。此工具还提供 CRC 计算器,用于确认数字通信精度,并且提供数字滤波器工具,用于计算趋稳时间和常规模式抑制,适用于所需的任何滤波器设置。为帮助加快软件开发,该工具包含代码转换计算器和可配置的寄存器映射。

支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
TQFP (PBS) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频