产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 15.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) -18, 0 Analog supply voltage (max) (V) 18, 36 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 40 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 15.5 Input voltage range (min) (V) 0 Features 50/60 Hz Rejection, Oscillator, PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) -18, 0 Analog supply voltage (max) (V) 18, 36 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • ±20V 输入、24 位 Δ-Σ ADC
  • 可编程数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 高电压、1GΩ 输入阻抗 PGA:
    • 差分输入范围:高达 ±20V
    • 绝对输入范围:高达 ±15.5V
    • 可编程衰减和增益:
      • 0.125 至 128
  • 高性能 ADC:
    • 噪声:45nVRMS(增益 = 128、20SPS)
    • CMRR:105dB
    • 50Hz 和 60Hz 抑制:95dB
    • 温漂:10nV/°C
    • 增益漂移:1ppm/°C
    • INL:2ppm
  • 集成特性和诊断:
    • 内部振荡器
    • 信号和基准电压监控器
    • 循环冗余校验 (CRC)
  • 电源:
    • AVDD:4.75V 至 5.25V
    • DVDD:2.7V 至 5.25V
    • HVDD:±5V 至 ±18V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
  • ±20V 输入、24 位 Δ-Σ ADC
  • 可编程数据速率:2.5SPS 至 40kSPS
  • 高电压、1GΩ 输入阻抗 PGA:
    • 差分输入范围:高达 ±20V
    • 绝对输入范围:高达 ±15.5V
    • 可编程衰减和增益:
      • 0.125 至 128
  • 高性能 ADC:
    • 噪声:45nVRMS(增益 = 128、20SPS)
    • CMRR:105dB
    • 50Hz 和 60Hz 抑制:95dB
    • 温漂:10nV/°C
    • 增益漂移:1ppm/°C
    • INL:2ppm
  • 集成特性和诊断:
    • 内部振荡器
    • 信号和基准电压监控器
    • 循环冗余校验 (CRC)
  • 电源:
    • AVDD:4.75V 至 5.25V
    • DVDD:2.7V 至 5.25V
    • HVDD:±5V 至 ±18V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 5mm × 5mm VQFN 封装

ADS125H01 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 具有低噪声可编程增益放大器 (PGA)、时钟振荡器以及信号或基准电压超范围监控器。

与分立式解决方案相比,该器件将宽输入电压范围、±18V 电源 PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路板面积减小多达 50%。

具有 0.125 至 128 的可编程衰减和增益(相当于 ±20V 至 ±20mV 的等效输入范围),因而无需外部衰减器或外部增益级。1GΩ 的最低输入阻抗可减小由传感器负载导致的误差。此外,由于具有低噪声和低漂移性能,因而可以直接连接到受高共模电压影响的应变仪桥和热电偶传感器。

数字滤波器的可编程范围是从 2.5SPS 到 40kSPS。数据速率 ≤50SPS 或 60SPS 时,50Hz 和 60Hz 的线路周期噪声衰减可减小测量误差。在大多数数据速率下,滤波器可提供无延迟转换数据,从而在外部通道定序期间实现高数据吞吐量。

ADS125H01 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS125H01 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 具有低噪声可编程增益放大器 (PGA)、时钟振荡器以及信号或基准电压超范围监控器。

与分立式解决方案相比,该器件将宽输入电压范围、±18V 电源 PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路板面积减小多达 50%。

具有 0.125 至 128 的可编程衰减和增益(相当于 ±20V 至 ±20mV 的等效输入范围),因而无需外部衰减器或外部增益级。1GΩ 的最低输入阻抗可减小由传感器负载导致的误差。此外,由于具有低噪声和低漂移性能,因而可以直接连接到受高共模电压影响的应变仪桥和热电偶传感器。

数字滤波器的可编程范围是从 2.5SPS 到 40kSPS。数据速率 ≤50SPS 或 60SPS 时,50Hz 和 60Hz 的线路周期噪声衰减可减小测量误差。在大多数数据速率下,滤波器可提供无延迟转换数据,从而在外部通道定序期间实现高数据吞吐量。

ADS125H01 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS125H02 正在供货 具有 ±20V 输入、PGA、IDAC、GPIO 和基准电压的 24 位、40kSPS、2 通道 Δ-Σ ADC Higher channel count (2)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS125H01 ±20V 输入、40kSPS、24 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 5月 20日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
电路设计 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
电路设计 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS125H02EVM — ADS125H02 评估模块

ADS125H02 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS125H02 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS125H02 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的宽输入范围、24 位、19.2kSPS、Δ-Σ ADC。差分输入电压范围为 ±20mV 至 ±15.5V。这款支持传感器的 ADC 可为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS125H02EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间并加快产品上市步伐。

用户指南: PDF
支持软件

ADS125H02-C-EXAMPLE-CODE ADS125H02 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS125H02
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS125H0X IBIS Model

SBAM384.ZIP (65 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAC234 ADS125H02 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频