ADS125H02
- ±20V 输入、24 位 Δ-Σ ADC
- 可编程数据速率:2.5SPS 至 40000SPS
- 高压高阻抗 PGA:
- 差分输入范围:高达 ±20V
- 可编程增益:0.125 至 128
- 共模输入电压:高达 ±15.5V
- 输入阻抗:1GΩ(最小值)
- 高性能 ADC:
- 输入噪声:45nVRMS (20SPS)
- CMRR:105dB
- 在 50Hz、60Hz 下的常规模式抑制:95dB
- 温漂:5nV/°C
- 增益漂移:1ppm/°C
- 积分非线性 (INL):2ppm
- 集成 特性 和诊断功能:
- 2.5V 基准:3ppm/°C 漂移
- 时钟振荡器:2.5% 误差(最大值)
- 激励电流源
- GPIO 可驱动外部多路复用器
- 信号和基准电压监控器
- 循环冗余校验 (CRC)
- 电源:
- AVDD:4.75V 至 5.25V
- DVDD:2.7V 至 5.25V
- HVDD:±5V 至 ±18V
- 工作温度:–40°C 至 +125°C
- 5mm × 5mm VQFN 封装
ADS125H02 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 配备 低噪声可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压、时钟振荡器和信号或基准电压超范围监控器。
与分立的解决方案相比,该产品将一个宽输入电压范围、±18V PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路板面积减小最多 50%。
具有 0.125 至 128 的可编程增益(相当于 ±20V 至 ±20mV 的等效输入范围),因而无需外部衰减器或外部增益级。1GΩ 的最低输入阻抗可减小由传感器负载导致的误差。而且,由于具备低噪声和低漂移性能,因而能直接连接桥、电阻式温度检测器 (RTD) 和热电偶传感器。
数字滤波器可减弱数据速率 ≤ 50SPS 或 60SPS 时的 50Hz 和 60Hz 线路周期噪声,以减小测量误差。滤波器还可提供无延迟转换数据,从而在通道定序期间实现高数据吞吐量。
ADS125H02 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS125H02EVM — ADS125H02 评估模块
ADS125H02 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS125H02 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS125H02 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的宽输入范围、24 位、19.2kSPS、Δ-Σ ADC。差分输入电压范围为 ±20mV 至 ±15.5V。这款支持传感器的 ADC 可为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。
ADS125H02EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间并加快产品上市步伐。
ADC-RTD-CONFIG-CALC — RTD Configuration Calculator for Precision ADCs
This resistance temperature detector (RTD) configuration calculator is a Microsoft® Excel-based tool that helps the user identify a system solution for an RTD application. Two-, three- and four-wire RTD configurations are shown by default, with options for a high-side or low-side reference (...)
支持的产品和硬件
产品
精密 ADC
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
产品
精密运算放大器 (Vos<1mV)
通用运算放大器
音频运算放大器
跨阻放大器
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
功率运算放大器
视频放大器
线路驱动器
跨导放大器和激光驱动器
全差分放大器
精密 ADC
生物传感 AFE
高速 ADC (≥10 MSPS)
差分放大器
仪表放大器
模拟电流检测放大器
数字功率监控器
配备集成型电流采样电阻的模拟电流检测放大器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
裸片和晶圆服务
射频接收器
射频发射器
Specialty audio amplifiers
音频 ADC
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。