产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 3 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 16 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 3 Features 50/60 Hz Rejection, Daisy-Chainable, GPIO, Oscillator, Small Size, Temp. Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 24 Analog supply voltage (min) (V) -2.5, 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 2.5, 5.5 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 36 25 mm² 5 x 5
  • 可编程数据速率高达 1.067MSPS
  • 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
    • 多达 8 路全差动输入
    • 多达 16 路单端输入
  • 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
  • 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
  • 故障检测和监测器电路
  • 通用 I/O
  • 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
  • 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有四种速度模式的电源可扩展架构
  • 可编程数据速率高达 1.067MSPS
  • 具有 17 路可独立选择的输入的模拟多路复用器:
    • 多达 8 路全差动输入
    • 多达 16 路单端输入
  • 轨到轨模拟输入缓冲器和基准缓冲器
  • 内部电压基准,可选输出 2.5V 或 4.096V
  • 故障检测和监测器电路
  • 通用 I/O
  • 内部振荡器:25.6MHz,精度为 1%
  • 通道自动序列发生器和 FIFO 缓冲器
  • 借助低延迟数字滤波器,在 ≤ 25SPS 时实现 50Hz 和 60Hz 同步抑制
  • 具有四种速度模式的电源可扩展架构

ADS125P08 是一款多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

该器件集成了高阻抗输入和基准缓冲器,用于降低信号负载。ADS125P08 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以增强运行可靠性。

小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS125P08 是一款多路复用 8/16 通道、24 位、Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达 1MSPS,可配置为接受多达 8 路全差分模拟输入或多达 16 路单端模拟输入。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

该器件集成了高阻抗输入和基准缓冲器,用于降低信号负载。ADS125P08 具有一个通道自动序列发生器和一个 FIFO(先入先出)缓冲器。电源可扩展架构提供了四种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。

输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以增强运行可靠性。

小型的 5mm × 5mm VQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS125P08 8/16 通道, 1MSPS , 24 位,Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 28日
EVM 用户指南 ADS125P08 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 4月 1日
电路设计 具有可配置电压和电流输入的四通道、差分输入、DAQ 前端电 路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS125P08EVM-PDK — ADS125P08 评估模块

ADS125P08 评估模块 (EVM) 是一个评估 ADS125P08 性能的平台,其是一款 24 位、16 通道、1MSPS、多路复用 ΔΣ 模数转换器 (ADC),专为低延迟、高精度数据采集系统而设计。ADS125P08 集成了高度灵活的通道序列发生器、低噪声电压基准、时钟振荡器以及众多诊断功能,可帮助设计高可靠性系统。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS125P08EVM-PDK 可以简化对器件的评估。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS125P08-MSPM0-EXAMPLE-CODE ADS125P08 C Example Code

Start developing your embedded solution with example code for the ADS125P08 using an MSPM0 Launchpad
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频