ADS1299

正在供货

适用于生物电势测量的低噪声、8 通道、24 位模数转换器

产品详情

Applications BIS, EAP, EEG, Fetal ECG, Sleep study monitor Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications BIS, EAP, EEG, Fetal ECG, Sleep study monitor Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
TQFP (PAG) 64 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 多达 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和 8 个高分辨率同步采样模数转换器 (ADC)
  • 输入参考噪声:1 µVPP(带宽为 70Hz)
  • 输入偏置电流:300pA
  • 数据速率:250 每秒采样率 (SPS) 至 16 每秒千次采样 (kSPS)
  • 共模抑制比 (CMRR):-110dB
  • 可编程增益:1,2,4,6,8,12 或者 24
  • 单极或者双极电源:
    • 模拟:4.75V 至 5.25V
    • 数字:1.8V 至 3.6V
  • 内置偏置驱动放大器,
    持续断线检测,测试信号
  • 内置振荡器
  • 内部或者外部基准
  • 灵活的省电、待机模式
  • ADS129x 引脚兼容
  • 兼容串行外设接口 (SPI) 的串行接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 多达 8 个低噪声可编程增益放大器 (PGA) 和 8 个高分辨率同步采样模数转换器 (ADC)
  • 输入参考噪声:1 µVPP(带宽为 70Hz)
  • 输入偏置电流:300pA
  • 数据速率:250 每秒采样率 (SPS) 至 16 每秒千次采样 (kSPS)
  • 共模抑制比 (CMRR):-110dB
  • 可编程增益:1,2,4,6,8,12 或者 24
  • 单极或者双极电源:
    • 模拟:4.75V 至 5.25V
    • 数字:1.8V 至 3.6V
  • 内置偏置驱动放大器,
    持续断线检测,测试信号
  • 内置振荡器
  • 内部或者外部基准
  • 灵活的省电、待机模式
  • ADS129x 引脚兼容
  • 兼容串行外设接口 (SPI) 的串行接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C

ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列四通道、六通道和八通道低噪声、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器(ADC)系列产品。该系列内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准以及板载振荡器。ADS1299-x 具备 颅外脑电图 (EEG) 和心电图 (ECG) 应用 所需的 全部常用功能。凭借高集成度和出色性能,ADS1299-x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本构建可扩展的医疗仪器系统。

ADS1299-x 在每条通道中配有一个灵活的输入多路复用器,该复用器可与内部生成的信号独立相连,完成测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成患者偏置输出信号。提供可选 SRB 引脚,旨在将公共信号路由至参考蒙太奇配置的多路输入。ADS1299-x 以 250SPS 至 16kSPS 的数据传输速率运行。可通过激励电流阱/电流源在器件内部实现导联断开检测。

可在通道较多的系统中采用菊花链配置串联多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件。ADS1299-x 采用 TQFP-64 封装,工作温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。

ADS1299-4、ADS1299-6 和 ADS1299 器件是一系列四通道、六通道和八通道低噪声、24 位同步采样 Δ-Σ 模数转换器(ADC)系列产品。该系列内置可编程增益放大器 (PGA)、内部基准以及板载振荡器。ADS1299-x 具备 颅外脑电图 (EEG) 和心电图 (ECG) 应用 所需的 全部常用功能。凭借高集成度和出色性能,ADS1299-x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本构建可扩展的医疗仪器系统。

ADS1299-x 在每条通道中配有一个灵活的输入多路复用器,该复用器可与内部生成的信号独立相连,完成测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成患者偏置输出信号。提供可选 SRB 引脚,旨在将公共信号路由至参考蒙太奇配置的多路输入。ADS1299-x 以 250SPS 至 16kSPS 的数据传输速率运行。可通过激励电流阱/电流源在器件内部实现导联断开检测。

可在通道较多的系统中采用菊花链配置串联多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件。ADS1299-x 采用 TQFP-64 封装,工作温度介于 –40°C 至 +85°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS1299EEGFE-PDK — ADS1299EEG-FE 性能演示套件

The ADS1299EEGFE-PDK is a demonstration kit for the ADS1299, an eight channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (Δ Σ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1299 contains the (...)

支持的产品和硬件
仿真模型

ADS129x IBIS Model. (Rev. A)

SBAM163A.ZIP (145 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TQFP (PAG) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频