产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 3 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 3 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 3 同步采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪声性能:
    • 当增益为 1.4 kSPS 时,动态范围为 102dB
    • 当增益为 64.4 kSPS 时,动态范围为 80dB
  • 总谐波失真:-100dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
    • 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗 ≥ 1MΩ
  • 可编程的通道间相位延迟校准:
    • 分辨率 = 244 ns,fCLKIN = 8.192 MHz
  • 快速启动:电压斜升 0.5 ms 内的第一个数据
  • 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
  • 通道间串扰:-120 dB
  • 低漂移内部电压基准
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 模拟和数字电源:2.7V 至 3.6V
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 3.6mW
  • 封装:20 引脚 TSSOP
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 3 同步采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪声性能:
    • 当增益为 1.4 kSPS 时,动态范围为 102dB
    • 当增益为 64.4 kSPS 时,动态范围为 80dB
  • 总谐波失真:-100dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
    • 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗 ≥ 1MΩ
  • 可编程的通道间相位延迟校准:
    • 分辨率 = 244 ns,fCLKIN = 8.192 MHz
  • 快速启动:电压斜升 0.5 ms 内的第一个数据
  • 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
  • 通道间串扰:-120 dB
  • 低漂移内部电压基准
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 模拟和数字电源:2.7V 至 3.6V
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 3.6mW
  • 封装:20 引脚 TSSOP

ADS131M03-Q1 是一款 three 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围和低功耗,因此非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温度传感器)。

可以根据传感器输入独立配置各个 ADC 通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,用以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 确保了通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS131M03-Q1 是一款 three 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围和低功耗,因此非常适合用于汽车电池管理系统 (BMS)。ADC 输入可以直接连接到分流电阻器以实现双向电池电流测量,连接到电阻分压器网络以实现高电压测量,或者连接到温度传感器(例如,热敏电阻或模拟输出温度传感器)。

可以根据传感器输入独立配置各个 ADC 通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,用以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 确保了通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定汽车级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS131M03 正在供货 三通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC Industrial version
ADS131M04-Q1 正在供货 汽车类、四通道、24 位、64kSPS 同步采样 Δ-Σ ADC 4-channel version
ADS131M02-Q1 正在供货 汽车类双通道、24 位、64kSPS 同步采样 Δ-Σ ADC 2-channel version
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS131M06-Q1 正在供货 汽车类六通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC 6-channel version
ADS131M08-Q1 正在供货 汽车类八通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC 8-channel version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131M03-Q1 汽车类、3 通道、64 kSPS、同步采样、24 位、Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-2-8
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
功能安全信息 ADS131M03-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022-6-14
更多文献资料 Addressing BMS Battery Pack Current and Voltage Measurement Requirements 2022-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131M04EVM — 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC

ADS131M04 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131M04 的平台,后者是一款低功耗同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131M04EVM 套件包括 ADS131M04EVM 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

ADS131M08-C-EXAMPLE-CODE — ADS131M08 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS131M08 product family
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS131M02/03/04 IBIS model (Rev. A)

SBAM423A.IBS (314 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频