产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 3 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 64 Number of input channels 3 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode Internal Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) -1.3 Features PGA, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 2.7 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
WQFN (RUK) 20 9 mm² (3 mm × 3 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 3 同步采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪声性能:
    • 当增益为 1.4kSPS 时,动态范围为 102dB
    • 当增益为 64.4kSPS 时,动态范围为 80dB
  • 总谐波失真:-100dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
    • 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗为 ≥ 1MΩ
  • 可编程的通道间相位延迟校准:
    • 分辨率为 244ns,fCLKIN 为 8.192MHz
  • 电流监测模式可实现超低功耗篡改监测
  • 快速启动:电压斜升 0.5ms 内的第一个数据
  • 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
  • 通道间串扰:-120dB
  • 低漂移内部电压基准
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 3.6mW
  • 封装:
    • 20 引脚 TSSOP 或 20 引脚 WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 3 同步采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪声性能:
    • 当增益为 1.4kSPS 时,动态范围为 102dB
    • 当增益为 64.4kSPS 时,动态范围为 80dB
  • 总谐波失真:-100dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 当增益为 1、2 和 4 时, 输入阻抗为 330kΩ
    • 当增益为 8、16、32、64 和 128 时, 输入阻抗为 ≥ 1MΩ
  • 可编程的通道间相位延迟校准:
    • 分辨率为 244ns,fCLKIN 为 8.192MHz
  • 电流监测模式可实现超低功耗篡改监测
  • 快速启动:电压斜升 0.5ms 内的第一个数据
  • 集成的负电荷泵允许输入信号低于接地值
  • 通道间串扰:-120dB
  • 低漂移内部电压基准
  • 用于通信和寄存器映射的循环冗余校验器 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3V AVDD 和 DVDD 下为 3.6mW
  • 封装:
    • 20 引脚 TSSOP 或 20 引脚 WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C

ADS131M03 是一款 three 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器、分流器或 Rogowski 线圈来测量电流。

单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无引线 20 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS131M03 是一款 three 通道、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC),具有宽动态范围、低功耗和电能测量特定功能,因此非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC 输入可以直接连接到电阻分压器网络或电源变压器来测量电压,或连接到电流互感器、分流器或 Rogowski 线圈来测量电流。

单独 ADC 通道可以根据传感器输入进行独立配置。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供了从 1 到 128 的增益,以放大低电平信号。此外,该器件集成了通道间相位校准、偏移和增益校准寄存器,有助于消除信号链误差。

该器件集成了低漂移、1.2V 基准,减小了印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射中可选的循环冗余校验 (CRC) 可以确保通信完整性。

完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无引线 20 引脚 WQFN 封装,额定工业级温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS131M04 正在供货 四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC Higher channel count (4)
ADS131M02 正在供货 双通道、24 位、64kSPS、同步采样、Δ-Σ ADC 2-channel version
ADS131M03-Q1 正在供货 汽车类三通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC Automotive version
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS131M06 正在供货 六通道、24 位、32kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC 6-channel version
ADS131M08 正在供货 24 位、32kSPS、8 通道同步采样 Δ-Σ ADC 8-channel version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS131M03 3通道、同步采样、24 位 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-11
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-16
应用简报 电能计量参考设计选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-8
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
电路设计 用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-9-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS131M04EVM — 汽车类四通道、24 位、64kSPS、同步采样 Δ-Σ ADC

ADS131M04 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 ADS131M04 的平台,后者是一款低功耗同步采样的 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

ADS131M04EVM 套件包括 ADS131M04EVM 板和支持随附软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ADS131M02/03/04 IBIS model (Rev. A)

SBAM423A.IBS (314 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ADC-DESIGN-CALC — Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010940 — 单相并联电表参考设计

该参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。分流传感器和超低功耗霍尔效应传感器 (DRV5032) 相结合,能够检测磁篡改攻击并更大程度地降低其影响。该参考设计在 4000:1 输入范围 (25mA–100A) 内以 8kHz 的采样率实现 0.5S 级精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 版本2.02.00.05 中实现,可使用 TI Code Composer Studio™ 进行编译。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频