可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADC3669 正在供货 具有 LVDS 接口和高达 32768 倍抽取率的 16 位双通道 500MSPS ADC Lower power, higher SNR, smaller package size, LVDS interface

产品详情

Sample rate (max) (Msps) 500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 900 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 2700 Architecture Pipeline SNR (dB) 74.1 ENOB (Bits) 11.4 SFDR (dB) 97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 4 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 900 Features High Performance Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.9 Power consumption (typ) (mW) 2700 Architecture Pipeline SNR (dB) 74.1 ENOB (Bits) 11.4 SFDR (dB) 97 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RMP) 72 100 mm² 10 x 10
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 最大时钟频率:500MSPS
  • 输入带宽 (3dB):900MHz
  • 片上抖动
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输出选项:
    • Rx:通过低通滤波器实现 2 倍抽取率 和 4 倍抽取率选项
    • 200MHz 复杂带宽或 100MHz 实际带宽支持
    • DPD FB:500MSPS
  • 1.9VPP 差分满量程输入
  • JESD204B 接口:
    • 子类 1 支持
    • 每个 ADC 一条信道,速率高达 10Gsps
    • 专用于通道对的 SYNC 引脚
  • 支持多芯片同步
  • 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)
  • 主要规格:
    • 功耗:675mW/ch
    • 频谱性能(未抽取)
      • fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
        • SNR:69.5dBFS
        • NSD:-153.5dBFS/Hz
        • SFDR:86dBc(HD2,HD3), 93dBFS(非 HD2,HD3)
      • fIN = 370 MHz IF(–3dBFS 时):
        • SNR:68.5dBFS
        • NSD:-152.5dBFS/Hz
        • SFDR:81dBc(HD2,HD3), 86dBFS(非 HD2,HD3)
  • 四通道
  • 14 位分辨率
  • 最大时钟频率:500MSPS
  • 输入带宽 (3dB):900MHz
  • 片上抖动
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 输出选项:
    • Rx:通过低通滤波器实现 2 倍抽取率 和 4 倍抽取率选项
    • 200MHz 复杂带宽或 100MHz 实际带宽支持
    • DPD FB:500MSPS
  • 1.9VPP 差分满量程输入
  • JESD204B 接口:
    • 子类 1 支持
    • 每个 ADC 一条信道,速率高达 10Gsps
    • 专用于通道对的 SYNC 引脚
  • 支持多芯片同步
  • 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)
  • 主要规格:
    • 功耗:675mW/ch
    • 频谱性能(未抽取)
      • fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
        • SNR:69.5dBFS
        • NSD:-153.5dBFS/Hz
        • SFDR:86dBc(HD2,HD3), 93dBFS(非 HD2,HD3)
      • fIN = 370 MHz IF(–3dBFS 时):
        • SNR:68.5dBFS
        • NSD:-152.5dBFS/Hz
        • SFDR:81dBc(HD2,HD3), 86dBFS(非 HD2,HD3)

ADS54J66 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。ADS54J66 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。

JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。

ADS54J66 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。ADS54J66 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。

JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS54J66 具有集成 DDC 的四通道、14 位、500MSPS ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 11日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS54J66EVM — ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器评估模块

ADS54J66EVM 是一款评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J66 和 LMK04828 时钟抖动消除器进行评估。ADS54J66 是一款 14 位、500 MSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有缓冲模拟输入和输出,支持 JESD204B 接口。该 EVM 具有变压器耦合模拟输入,可适应各种信号源和频率。LMK04828 可提供超低抖动和低相位噪声的 ADC 采样时钟,同时提供系统参考时钟和器件采样时钟,构成完整的 JESD204B 子类 1 时钟解决方案。

ADS54J66 和 LMK04828 可通过易于使用的软件 GUI (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLAC594 ADS54Jxx EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS54J66 IBIS-AMI Model

SBAM313.ZIP (2639 KB) - IBIS-AMI Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

ADS54Jxx Design File (Rev. A)

SBAC155A.ZIP (3977 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RMP) 72 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频