ADS58C23
- 差分模拟 IF 输入,DDR LVDS 数字 IF 输出
- 每个接收器具有高达 125-MHz 的信号带宽
- 采用 40 MHz 和 75 MHz 优化频段
- 高动态性能
- 高阻抗输入
- 80 引脚 TQFP 封装,具有 PowerPAD
ADS58C20 和 ADS58C23 是适用于宽带、多模式蜂窝基础设施基站的双通道 IF 接收器。 每个通道可提供高达 125 MHz 带宽的高动态性能,并采用 40 MHz 及 75 MHz 的优化频段。 IF 接收器架构简化了针对大带宽接收器的前端滤波器设计。 接收器在其模拟输入端上内置了集成型缓冲器,并具有跨宽频率范围的恒量性能和输入阻抗优势。
ADS58C20 是一款拥有出色规格指标的高性能器件,适合于单模式/多模式蜂窝基站接收机(包括多载波 GSM)。 另外,该器件还能处理其他的蜂窝协议,如 TDS-CDMA/3G/LTE 及前一代的系统。
ADS58C23 提供了与 ADS58C20 相同的功能与引出脚配置,但最小性能指标有所下降,旨在满足成本和性能较低的系统,如 TDS-CDMA/3G/LTE 单模式/多模式接收机(当不需要 GSM 时)。 此外,它还能处理前一代的协议。
这些器件采用 80 引脚 TQFP 封装,而且其技术规格是针对完整的工业温度范围(–40°C 至 85°C)拟订的。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS58C20 和 ADS58C23 特性 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 7月 7日 | |
| 应用手册 | Band-Pass Filter Design Techniques for High-Speed ADCs | 2012年 2月 27日 | ||||
| 应用手册 | High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics | 2012年 1月 11日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PFP) | 80 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点