产品详情

Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (ksps) 2500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 3.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 74.9 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (ksps) 2500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 3.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 74.9 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
X2QFN (RUG) 8 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 2.5MSPS 吞吐量
  • 超小尺寸 SAR ADC:
    • 2.25mm2 尺寸的 X2QFN-8 封装
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 出色的性能:
    • 14 位 NMC DNL,±2 LSB INL
    • 74.5dB SINAD (2kHz)
    • 73.7dB SINAD (1MHz)
  • 超低功耗:
    • 2.5MSPS 下为 3.5mW (3.3V AVDD)
    • 100kSPS 下为 158µW (3.3V AVDD)
  • 集成偏移校准
  • 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
  • 2.5MSPS 吞吐量
  • 超小尺寸 SAR ADC:
    • 2.25mm2 尺寸的 X2QFN-8 封装
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 单极输入范围:0V 至 AVDD
  • 出色的性能:
    • 14 位 NMC DNL,±2 LSB INL
    • 74.5dB SINAD (2kHz)
    • 73.7dB SINAD (1MHz)
  • 超低功耗:
    • 2.5MSPS 下为 3.5mW (3.3V AVDD)
    • 100kSPS 下为 158µW (3.3V AVDD)
  • 集成偏移校准
  • 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O

ADS7056 是一款 14 位 2.5MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包含一个基于电容器的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,该 ADC 支持宽模拟输入电压范围(对于 AVDD 为 0V,对于 AVDD 范围为 2.35V 至 3.6V)。

串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7056 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。

ADS7056 采用 8 引脚微型 X2QFN 封装,可以在扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电的 应用。

ADS7056 是一款 14 位 2.5MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包含一个基于电容器的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,该 ADC 支持宽模拟输入电压范围(对于 AVDD 为 0V,对于 AVDD 范围为 2.35V 至 3.6V)。

串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7056 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。

ADS7056 采用 8 引脚微型 X2QFN 封装,可以在扩展的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供电的 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS7052 正在供货 14 位 1MSPS 单端输入小型低功耗 SAR ADC Lower sample rate (1 MSPS)
ADS7057 正在供货 14 位 2.5MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC Differential input
ADS7046 正在供货 12 位 3MSPS 单端输入小型低功耗 SAR ADC Higher sample rate (3 MSPS), lower resolution (12-bit)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS7056超低功耗、超小尺寸 14 位高速 SAR ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2017-6-27
产品概述 适用于电机编码器和位置感应的精密 ADC (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17
电路设计 在不使用前端缓冲器电路的情况下直接驱动 SAR ADC(低功 耗、低采样速度 DAQ) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 适用于 3V 单端 ADC 的高侧电流分流监控器电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
电路设计 使用高压输入驱动低压单端 SAR ADC 电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-14
模拟设计期刊 低功耗传感器测量:3.3V、1kSPS、12 位单端、单电源电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-1
电路设计 低功耗传感器测量:3.3V、1Ksps、12 位单端、双电源电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-25
应用简报 Improving Response Time and Accuracy in Autonomous Robots With Wideband SAR-ADCs 2018-10-3
模拟设计期刊 Using interleaving with SAR ADCs for lower power, smaller size and lower cost 2017-10-24
应用简报 Optimized Sensor Measurement: Driving a SAR ADC Input Without a Driver Amplifier PDF | HTML 2017-9-1
应用手册 Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 2017-5-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7057EVM-PDK — ADS7057 14 位 2.5MSPS 小型低功耗 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS7057 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 14 位 ADS7057 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。

该 PDK 包括 ADS7057 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SBAC248 — Source Files for SBAA371

支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7056 IBIS Model

SBAM317.ZIP (27 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7056 TINA-TI Reference Design

SBAM318.TSC (290 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7056 TINA-TI Transient Spice Model

SBAM316.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01355 — 采用时间交错式 SAR ADC 并具有 73dB SNR 和 7.5MSPS 且适用于成像应用的模拟前端参考设计

此参考设计展示了如何以低 BOM 成本实现高采样率和高分辨率的多个 ADC 交错应用。在构建此参考设计时,考虑到了电子成像系统的需求。高清成像和其他高速信号处理应用需采用具备高分辨率、高 SNR、高速和低功耗等特性的 ADC。单个芯片无法满足这些要求。通过交错使用多个 SAR ADC,该设计可优化平衡不同 ADC ,以满足各项系统要求。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RUG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频