产品详情

Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (ksps) 2500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 79.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (ksps) 2500 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode Supply Input voltage range (max) (V) 3.6 Input voltage range (min) (V) 0 Features Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 1.5 Analog supply voltage (min) (V) 2.35 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 79.6 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
X2QFN (RUG) 8 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 2.5 MSPS 吞吐量
  • 封装尺寸小:
    • X2QFN-8 封装 (1.5mm × 1.5mm)
  • 全差动输入范围:±AVDD
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 性能优异:
    • 14 位 NMC DNL,±0.9-LSB INL
    • 79.5dB SINAD(2kHz 时)
    • 77dB SINAD(1MHz 时)
  • 低功耗:
    • 3.6mW(2.5 MSPS,3.3V AVDD 时)
    • 160µW(100kSPS,3.3V AVDD 时)
    • 82µW(100kSPS,2.5V AVDD 时)
  • 集成失调电压校准
  • 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O
  • 2.5 MSPS 吞吐量
  • 封装尺寸小:
    • X2QFN-8 封装 (1.5mm × 1.5mm)
  • 全差动输入范围:±AVDD
  • 宽工作电压范围:
    • AVDD:2.35V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V(与 AVDD 无关)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 性能优异:
    • 14 位 NMC DNL,±0.9-LSB INL
    • 79.5dB SINAD(2kHz 时)
    • 77dB SINAD(1MHz 时)
  • 低功耗:
    • 3.6mW(2.5 MSPS,3.3V AVDD 时)
    • 160µW(100kSPS,3.3V AVDD 时)
    • 82µW(100kSPS,2.5V AVDD 时)
  • 集成失调电压校准
  • 与 SPI 兼容的串行接口:60MHz
  • 符合 JESD8-7A 标准的数字 I/O

ADS7057 器件属于引脚对引脚兼容的高速低功耗、单通道逐次逼近型寄存器 (SAR) 类型的模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包含多个分辨率、吞吐量和模拟输入型号(有关器件列表,请参阅 表格1)。

ADS7057 是一款 14 位 2.5 MSPS SAR ADC,支持±AVDD 范围内的全差分输入,AVDD 的范围为2.35V 至 3.6V。

内部失调电压校准功能在整个 AVDD 和工作温度范围内可保持优异的失调电压规格。

该器件支持由 CS 和 SCLK 信号控制的兼容 SPI 的串行接口。输入信号通过 CS 下降沿进行采样,而 SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7057 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。

ADS7057 采用 8 引脚小型 X2QFN 封装,可以在广泛的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件体积小巧,功耗极低,非常适合需要高速高分辨率数据采集的空间受限型 电池供电 应用。

ADS7057 器件属于引脚对引脚兼容的高速低功耗、单通道逐次逼近型寄存器 (SAR) 类型的模数转换器 (ADC) 系列。该器件系列包含多个分辨率、吞吐量和模拟输入型号(有关器件列表,请参阅 表格1)。

ADS7057 是一款 14 位 2.5 MSPS SAR ADC,支持±AVDD 范围内的全差分输入,AVDD 的范围为2.35V 至 3.6V。

内部失调电压校准功能在整个 AVDD 和工作温度范围内可保持优异的失调电压规格。

该器件支持由 CS 和 SCLK 信号控制的兼容 SPI 的串行接口。输入信号通过 CS 下降沿进行采样,而 SCLK 用于转换和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7057 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8-7A 标准。

ADS7057 采用 8 引脚小型 X2QFN 封装,可以在广泛的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该器件体积小巧,功耗极低,非常适合需要高速高分辨率数据采集的空间受限型 电池供电 应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ADS7054 正在供货 14 位 1MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC Lower sample rate (1 MSPS)
ADS7056 正在供货 具有 SPI 的 14 位 2.5MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC Single ended
ADS7047 正在供货 12 位 3MSPS 差分输入小型低功耗 SAR ADC Higher sample rate (3 MSPS), lower resolution (12-bit)

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS7057EVM-PDK — ADS7057 14 位 2.5MSPS 小型低功耗 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS7057 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 平台用于评估 14 位 ADS7057 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) 的性能。

该 PDK 包括 ADS7057 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SBAC181 — Source Files for SBAA246

支持的产品和硬件
支持软件

SBAC188 — Source Files for SBAA264

支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7057 IBIS Model

SBAM364.ZIP (26 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS7057 TINA-TI Transient Spice Model

SBAM365.ZIP (32 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

Discrete Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Single-Ended)

SBOMBM1 (1083 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

Impedance Spectroscopy TINA-TI Reference Design (Differential)

SBOMBM0 (94 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RUG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频