ADS7959-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有经 AEC-Q100 测试的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 产品系列:
- 8 位,10 位和 12 位分辨率
- 4 通道、8 通道和 12 通道器件与 16 通道器件均采用相同封装尺寸
- 1MHz 采样率串行器件
- 模拟电源范围:2.7V 至 5.25V
- I/O 电源范围:1.7V 至 5.25V
- 两个软件可选单极、输入范围:
- (0V 至 2.5V)或(0V 至 5V)
- 针对通道选择的自动和手动模式
- 每通道两个可编程警报级别
- 四个独立可配置通用输入输出 (GPIO) 接口
- 典型功率耗散值:1MSPS 下为 14.5mW (V(+VA) = 5V,(+VBD) = 3V)
- 断电电流 (1μA)
- 30 引脚和 38 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
应用范围
- 车载系统
- 电源监控
- 电池供电系统
- 高速、数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位,10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。 此器件包括一个基于电容器的逐次逼近寄存器 (SAR) ADC,此 ADC 支持固有的采样保持。 多特性和出色性能使得 ADS79xx-Q1 器件可用于需要对多条通道进行监控的广泛应用。
ADS79xx-Q1 器件在 2.7V 至 5.25V 的宽模拟电源范围内运行。由于功耗极低,这些器件非常适合于电池供电和隔离式电源供电的应用。
4 通道和 8 通道器件采用 30 引脚 TSSOP 封装。 12 通道和 16 通道器件采用 38 引脚 TSSOP 封装。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ADS79xx-Q1 8 位,10 位和 12 位,1MSPS,4 通道,8 通道,12 通道和 16 通道,单端,微功耗,串行接口,模数转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 9月 12日 |
| 功能安全信息 | ADS7959-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 1月 28日 | |||
| 应用简报 | Temperature Monitoring in HEV and EV Traction Inverter Systems Using ADS795x-Q1 | 2018年 6月 28日 | ||||
| 电子书 | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.B) | 2008年 10月 16日 | |||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADS7961EVM-PDK — ADS7961 高性能演示套件
ADS79xxEVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS7953EVM、ADS7957EVM 或 ADS7961EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起。提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可与运行 Microsoft™ Windows 操作系统的个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS79xx 器件的完整评估。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 30 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。