产品详情

Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 680 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 4.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
Resolution (Bits) 18 Sample rate (max) (ksps) 680 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 4.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 3.6 SNR (dB) 100 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 3.6
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 采样速率:680kHz
  • 无延迟输出
  • 单极,真差分输入范围:
    –VREF至 +VREF
  • 宽共模电压范围:
    0V 至 VREF,共模抑制比 (CMRR) 90dB(最小值)
  • SPI兼容串行接口,此接口具有
    菊花链选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • 信噪比 (SNR):100dB,THD:–115dB
    • INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
    • DNL:+1.5 和 -1 LSB(最大值),18 位 NMC
  • 宽运行范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V
      (与 AVDD 无关)
    • REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
    • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 680kSPS 时为 4.2mW
    • 100kSPS 时为 0.6mW
    • 10kSPS 时为 60µW
  • 断电电流 (AVDD):50nA
  • 满量程阶跃稳定至 18 位:540ns
  • 封装:微型小外形封装 (MSOP)-10 和 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装

应用范围

  • 自动测试设备 (ATE)
  • 仪表和处理卡
  • 精密医疗设备
  • 低功耗、电池供电类仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 采样速率:680kHz
  • 无延迟输出
  • 单极,真差分输入范围:
    –VREF至 +VREF
  • 宽共模电压范围:
    0V 至 VREF,共模抑制比 (CMRR) 90dB(最小值)
  • SPI兼容串行接口,此接口具有
    菊花链选项
  • 出色的交流和直流性能:
    • 信噪比 (SNR):100dB,THD:–115dB
    • INL:±1.5 LSB(典型值),±3.0 LSB(最大值)
    • DNL:+1.5 和 -1 LSB(最大值),18 位 NMC
  • 宽运行范围:
    • AVDD:2.7V 至 3.6V
    • DVDD:1.65V 至 3.6V
      (与 AVDD 无关)
    • REF:2.5V 至 5V(与 AVDD 无关)
    • 工作温度:-40°C 至 +85°C
  • 低功率耗散:
    • 680kSPS 时为 4.2mW
    • 100kSPS 时为 0.6mW
    • 10kSPS 时为 60µW
  • 断电电流 (AVDD):50nA
  • 满量程阶跃稳定至 18 位:540ns
  • 封装:微型小外形封装 (MSOP)-10 和 小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装

应用范围

  • 自动测试设备 (ATE)
  • 仪表和处理卡
  • 精密医疗设备
  • 低功耗、电池供电类仪器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8883 是一款 18 位,680kSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。 此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。 此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

此器件提供一个 SPI 兼容串口,此串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。 一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

此器件支持单极、真差分模拟输入信号,此信号的差分输入摆幅为 -VREF 至 +VREF。 这个真差分模拟输入结构允许 0V 至 +VREF范围内的任一共模电压值(当两个输入都在 -0.1V 至 VREF
+0.1V 的运行输入范围内时)。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。 功耗直接与速度成比例。 这个特性使得 ADS8883 非常适合于低速应用。

ADS8883 是一款 18 位,680kSPS,真差分输入,模数转换器 (ADC)。 此器件以 2.5V 至 5V 的外部基准运行,从而在无需额外的信号调节情况下提供宽信号范围。 此基准电压设置独立于,并且可超过,模拟电源电压 (AVDD)。

此器件提供一个 SPI 兼容串口,此串口也支持菊花链操作以实现多个器件级联。 一个可选的繁忙指示器位可轻松实现与数字主机的同步。

此器件支持单极、真差分模拟输入信号,此信号的差分输入摆幅为 -VREF 至 +VREF。 这个真差分模拟输入结构允许 0V 至 +VREF范围内的任一共模电压值(当两个输入都在 -0.1V 至 VREF
+0.1V 的运行输入范围内时)。

器件运行针对极低功耗运行进行了优化。 功耗直接与速度成比例。 这个特性使得 ADS8883 非常适合于低速应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
ADS8910B 正在供货 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS 单通道 SAR ADC Higher sampling rate (1 MSPS)
ADS8900B 正在供货 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC Higher resolution (20-bit), higher sampling rate (1 MSPS)

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

ADS8881 IBIS Model

SBAM172.ZIP (35 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

ADS8881 TINA-TI Reference Design

SBAM173.TSC (2271 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频