数据表
AFE3256
- 256 通道
- 片上 16 位 ADC
- 高性能:
- 噪声:440 个电子 RMS(1.2pC 输入电荷范围)
- 低相关噪声
- 全通道积分非线性:16 位时为 ±2 LSB
- 扫描时间:< 16µs 至 204.8µs
- 集成:
- 可编程满量程输入电荷量范围:0.3pC 至 12.5pC,分辨率为 0.3pC
- 内部时序发生器 (TG)
- 内置相关双采样器
- 软件可编程电子或空穴积分模式
- 流水线式“集成和读取”,用于提高集成期间的吞吐量数据读取
- 串行 LVDS 输出
- 片上温度传感器
- 简单电源方案:
- 1.85V 单电源供电
- 多种功率模式,功耗范围为 1mW/通道至 2mW/通道
- 省电模式:睡眠和待机
- 分箱模式支持
- 定制 Chip-On-Film (COF) 封装
AFE3256 是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板检测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。此器件包括 256 个集成器、带双电源的相关双采样器 (CDS) 和 256:2 模拟多路复用器。该器件还具有两个 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。来自 ADC 的串行数据采用低压差分信令 (LVDS) 格式。
该器件通常也称为读出集成电路 (ROIC),可使用多种功耗模式和系统内调试选项等特性来优化整体系统性能。
睡眠和待机模式能够大幅降低功耗,这对于电池供电型系统至关重要。
申请了解更多信息
可提供完整的数据表。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE3256 用于数字 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 |
| 证书 | AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 18日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 选择多通道超低电流测量 IC | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE3256EVM — AFE3256 适用于 X 射线平板检测器的 256 通道模拟前端 (AFE) 评估模块
AFE3256 评估模块 (EVM) 用于评估 AFE3256 器件,后者是一款采用 Chip-On-Flex (COF) 封装的低功耗、低噪声电荷读取 IC(电荷数字转换器)。该 EVM 包含一块模拟电路板,可与 TSWDC155EVM (FPGA EVM) 无缝集成以进行数据采集。该 EVM 包括所有必要的控制信号和板载电源,大大降低了对外部设备的需求。此 EVM 还包括适用于 Microsoft® Windows® 的易于使用的软件,支持快速评估器件特性和性能。
驱动程序或库
AFE3256 datasheet, COF package drawings, EVM GUI/user guide and other design resources
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| COF (TFU) | 320 | Ultra Librarian |
| COF (TFV) | 315 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。