AFE5401-EP
- 集成模拟前端包括:
- 四通道低噪声放大器 (LNA),均衡器,可编程增益放大器 (PGA),抗混叠滤波器和模数转换器 (ADC)
- 30dB PGA 增益时以输入为基准的噪声:
- 2.9nV/√Hz(15dB LNA 增益)
- 2.0nV/√Hz(18dB LNA 增益和 HIGH_POW_LNA 模式)
- 通道上的同时采样
- 可编程 LNA 增益:12dB、15dB、16.5dB 和 18dB
- 可编程均衡器模式
- 内置诊断模式
- 温度传感器
- 可编程增益放大器 (PGA):
- 0dB 至 30dB,步长为 3dB
- 可编程、三阶、抗混叠滤波器:
- 7MHz、8MHz、10.5MHz 和 12MHz
- 模数转换器 (ADC):
- 四通道,12 位,每通道 25MSPS
- 无需为基准提供外部去耦合
- 并行 CMOS 输出
- 每通道速率为 25MSPS 时,每通道总内核功率为 64mW
- 电源:1.8V 和 3.3V
- 封装:9mm × 9mm VQFN-64
- 器件温度:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个封装测试厂
- 一个制造基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- VID V62/25601
AFE5401-EP 是一款模拟前端 (AFE),专门针对集成度十分关键的应用。此器件包括四个通道,其中每个通道包含一个低噪声放大器 (LNA)、一个可编程均衡器 (EQ)、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个抗混叠滤波器,后跟一个高速 12 位模数转换器 (ADC),每通道速度为 25MSPS。
四个差分输入对中的每一个由 LNA 放大,之后是一个可调增益范围在 0dB 至 30dB 之间的 PGA。对于每条通道,在 PGA 和 ADC 之间还集成了一个抗混叠、低通滤波器 (LPF)。
每个 LNA,PGA 和抗混叠滤波器输出为差分输出(限制在 2VPP)。抗混叠滤波器驱动片上 12 位 25MSPS ADC。四个 ADC 输出在一条 12 位,并行,CMOS 输出总线上复用。
该器件采用 9mm × 9mm、VQFN-64 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。如需更多信息,请联系 AFE5401_info@list.ti.com。
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE5401-Q1EVM — AFE5401 评估模块
AFE5401 评估模块 (EVM) 提供了一个平台,用于在各种信号、时钟、基准和 ADC 输出格式下评估 AFE5401 集成信号链四通道模拟前端 (AFE)。
用户指南:
PDF
驱动程序或库
The full data sheet and other resources for this device are available here.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点