产品详情

Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 1 Number of DDCs per RX 1 RF frequency (max) (MHz) 6000 RF frequency (min) (MHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 基于直接上变频架构的四路发送器:
    • 每个链的射频传输带宽高达 600MHz
  • 基于 0-IF 下变频架构的四路接收器:
    • 每个链的射频接收带宽高达 200MHz
  • 基于射频采样 ADC 的反馈链:
    • 射频接收带宽高达 600MHz
  • 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
  • 用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
  • 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
  • JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8mm
  • 基于直接上变频架构的四路发送器:
    • 每个链的射频传输带宽高达 600MHz
  • 基于 0-IF 下变频架构的四路接收器:
    • 每个链的射频接收带宽高达 200MHz
  • 基于射频采样 ADC 的反馈链:
    • 射频接收带宽高达 600MHz
  • 射频频率范围:600MHz 至 6GHz
  • 用于 TX 和 RX LO 的四路宽带分数 N PLL 和 VCO
  • 专门用于生成数据转换器时钟的整数 N PLL、VCO
  • JESD204B 和 JESD204C 串行器/解串器接口支持:
    • 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 16 位、12 位、24 位和 32 位格式
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8mm

AFE7700 器件是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使高性能无线收发器系统得以实现。

AFE7700 的低功率耗散和大规模通道集成特性使器件能克服多天线和相控阵系统的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器和 IQ 校正进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度可减少传入和传出数据时所需的通道数。

AFE7700 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。

每个发送器链都具有两个 14 位、3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。

每条反馈路径均基于射频采样架构,并具有一个驱动 14 位 3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。反馈路径集成了两个独立的 NCO,可在两个观察到的射频输入带之间进行快速切换。

合成器部分集成了四路分数 N 射频 PLL,可产生四个不同的射频 LO,从而可支持最多两个不同的频带。每个频带可配置为两个发射器、两个接收器和一条反馈路径。

空白

AFE7700 器件是一款高性能的多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链和两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)。发送器链和接收器链的高动态范围使高性能无线收发器系统得以实现。

AFE7700 的低功率耗散和大规模通道集成特性使器件能克服多天线和相控阵系统的功率和尺寸限制。宽带和高动态范围反馈路径可以帮助发送器链中的功率放大器和 IQ 校正进行数字预失真 (DPD)。串行器/解串器的高速度可减少传入和传出数据时所需的通道数。

AFE7700 的每个接收器链都具有一个 28dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个宽带无源 IQ 解调器和一个基带放大器,此基带放大器具有集成式可编程抗混叠低通滤波器,用于驱动连续时间 Σ-Δ ADC。RX 链可接收高达 200MHz 的瞬时带宽 (IBW)。每个接收器通道都有两个模拟峰值功耗检测器和多个数字功耗检测器,可在接收器通道上辅助进行外部或内部自主 AGC,另外还具有一个射频过载检测器,可提供器件可靠性保护。集成式 QMC(正交不匹配补偿)算法能够持续监控和校正 RX 链 I 和 Q 不平衡不匹配的情况,无需注入任何专用信号或执行离线校准。

每个发送器链都具有两个 14 位、3Gsps IQ DAC,后跟一个可编程重建和 DAC 镜像抑制滤波器以及一个 IQ 调制器,用于驱动具有 39dB 范围增益控制功能的宽带射频放大器。TX 链集成了 QMC 和 LO 漏电消除算法,利用反馈路径来持续跟踪和更正 TX 链 IQ 不匹配和 LO 漏电的情况。

每条反馈路径均基于射频采样架构,并具有一个驱动 14 位 3Gsps 射频 ADC 的输入射频 DSA。直接采样架构提供了一个固有的宽带接收器链,并简化了 TX 链损失校准。反馈路径集成了两个独立的 NCO,可在两个观察到的射频输入带之间进行快速切换。

合成器部分集成了四路分数 N 射频 PLL,可产生四个不同的射频 LO,从而可支持最多两个不同的频带。每个频带可配置为两个发射器、两个接收器和一条反馈路径。

空白

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

有关通用 AFE 的信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

有关商业无线应用,请参阅我们的无线基础设施 AFE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE7700 四通道通用射频收发器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 AGC简述 2020年 9月 25日
证书 AFE7700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 8月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7700EVM — AFE7700 四通道通用 600MHz 至 6GHz 射频收发器评估模块

AFE7700 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 AFE7700 集成射频收发器的电路板。AFE7700 支持多达 4 个发送、4 个接收和 2 个反馈通道 (4T4R2F),并集成了锁相环 (PLL) 和压控振荡器 (VCO),可生成数据转换器时钟和本地振荡器 (LO),其中 LO 具有 600MHz 至 6GHz 的可调频率范围。

该标准 EVM 集成了射频平衡-非平衡变压器,可专用于支持 600MHz 至 2700MHz 频率范围。AFE7700 产品集成了 8 个 JESD204B/C 兼容的串行器/解串器 (SerDes) 收发器,它们能够以高达 29.5Gbps (...)

TI.com 上无现货
固件

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 DAC (> 10MSPS)
DAC37J82 双通道、16 位、1.6GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC37J84 四通道 16 位 1.6GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J82 双通道、16 位、2.5GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38J84 四通道 16 位 2.5GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF83 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF84 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF85 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF86 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF87 双通道 14 位 6.2GSPS 6x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL 数模转换器 DAC38RF90 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF93 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF96 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC38RF97 双通道 14 位 6GSPS 12x-24x 插值 6GHz GSM PLL 数模转换器 (DAC) DAC39J82 双通道、16 位、2.8GSPS、1x-16x 内插数模转换器 (DAC) DAC39J84 四通道 16 位 2.8GSPS 1x-16x 内插数模转换器 (DAC)
高速 ADC (≥10MSPS)
ADC08DJ3200 8 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 位 ADC ADC09DJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类双通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09QJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC09SJ1300-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类单通道 9 位 1.3GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12DJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口和集成采样时钟发生器的汽车类 2 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12DJ2700 12 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12DJ3200QML-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、QMLV、300krad、12 位、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS ADC ADC12DJ4000RF 具有 4GSPS 双通道或 8GSPS 单通道的射频采样 12 位 ADC ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 12 位 ADC ADC12J1600 12 位、1.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J2700 12 位、2.7GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12J4000 12 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12QJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类四通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC12SJ1600-Q1 具有 JESD204C 接口的汽车类 1 通道、12 位、1.6GSPS ADC ADC14X250 14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16DX370 双通道、16 位、370MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31JB68 16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADC31RF80 14 位 3GSPS 射频采样宽带接收器和反馈集成电路 ADC32J22 双通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J23 双通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J25 双通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J42 双通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J43 双通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J44 双通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32J45 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC32RF42 双通道、14 位、1.5GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF44 双通道、14 位、2.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC32RF45 双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC34J22 四通道、12 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J23 四通道、12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J24 四通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J25 四通道、12 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J42 四通道、14 位、50MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J43 四通道、14 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J44 四通道、14 位、125MSPS 模数转换器 (ADC) ADC34J45 四通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB46 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB49 双通道、14 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS42JB69 双通道、16 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J20 双通道、12 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J40 双通道、14 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J42 双通道、14 位、625MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J54 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J60 双通道、16 位、1.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J64 四通道 14 位 1GSPS 2 倍过采样模数转换器 (ADC) ADS54J66 四通道、14 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS54J69 双通道、16 位、500MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB23 12 位、80MSPS 模数转换器 (ADC) ADS61JB46 14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)
射频收发器
AFE7422 2 通道发送、2 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7444 4 通道发送、4 通道接收、10MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7681 4 发送、2 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7683 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7684 2 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7685 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有单频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7686 4 发送、4 接收、100MHz 至 5.2GHz、支持高达 1200MHz IBW 且具有双频带 DUC/DDC 的射频采样收发器 AFE7700 4 通道发送、4 通道接收、2 通道反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、通用射频收发器 AFE7769 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、四个 PLL、无线射频收发器 AFE7799 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 600MHz IBW 的射频收发器 AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7921 4 发送、4 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 800MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7988 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7989 4 发送、4 接收、1 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE8092 8 发送、8 接收、600MHz 至 6GHz、提供高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器
射频发射器
ADS58J63 四通道 14 位 500Msps 电信接收器 IC ADS58J64 四通道、14 位、1GSPS 电信接收器和反馈 IC AFE7920 具有双频带 DUC/DDC 的 4 发送 4 接收 2 反馈射频采样收发器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频