产品详情

Applications General purpose Number of TXs and RXs 2 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Number of TXs and RXs 2 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 申请完整数据表
  • 双通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
  • 双通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
  • 每 TX 或 RX 信号带宽上限:400 MHz
  • 射频频率范围:5 MHz 至 7.4 GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40 dB 范围,0.125 dB 步进
    • RX:25 dB 范围,0.5 dB 步进
  • 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
  • 每个 TX/RX 为 16 个 NCO
  • 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
  • Sysref 对齐检测器
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8 mm
  • 申请完整数据表
  • 双通道射频采样 12 GSPS 发送 DAC
  • 双通道射频采样 3 GSPS 接收 ADC
  • 每 TX 或 RX 信号带宽上限:400 MHz
  • 射频频率范围:5 MHz 至 7.4 GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40 dB 范围,0.125 dB 步进
    • RX:25 dB 范围,0.5 dB 步进
  • 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
  • 每个 TX/RX 为 16 个 NCO
  • 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
  • Sysref 对齐检测器
  • 串行器/解串器数据接口:
    • 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 29.5 Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8 mm

AFE7903 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了两个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 7.4 GHz 的工作频率,支持直接在 HF、VHF、UHF、L、S 和 C 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12 GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

空白

每个接收器链均包含一个 25 dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3 GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,有助于外部或内部自主自动增益控制器的实现,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 400 MHz(对于两个 RX)的数据带宽优化。

该器件包含一个 SYSREF 时序检测器,用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。

AFE7903 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了两个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 7.4 GHz 的工作频率,支持直接在 HF、VHF、UHF、L、S 和 C 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性的改进实现了对高通道数、多任务系统的支持。

TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 400 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12 GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。

空白

每个接收器链均包含一个 25 dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3 GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,有助于外部或内部自主自动增益控制器的实现,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项提供高达 400 MHz(对于两个 RX)的数据带宽优化。

该器件包含一个 SYSREF 时序检测器,用于优化相对于器件时钟的 SYSREF 输入时序。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

有关通用 AFE 的信息,请参阅完整数据表和其他设计资源。立即申请

有关商业无线应用,请参阅我们的无线基础设施 AFE

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE7903 具有 12 GSPS DAC 和 3 GSPS ADC、400 MHz IBW 的 2T2R 5MHz 至 7.4 GHz 射频采样 AFE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 9日
用户指南 使用 Xilinx FPGA 启用 AFE79xx SPI 的指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE7900EVM — AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块

AFE7900 系列评估模块 (EVM) 是一个灵活的射频采样收发器平台,通过配置可同时支持最多四个发送、四个接收和两个反馈 (4T4R+2FB) 通道。EVM 可与如下所示的 TI 模式/采集卡解决方案(单独出售)以及许多符合 FPGA FMC 的开发套件相连接。

TI.com 上无现货
驱动程序或库

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
射频收发器
AFE7900 4 通道发送、6 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7901 4 通道发送、4 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7903 2 通道发送、2 通道接收、5MHz 至 7.4GHz、支持高达 400MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950 4 通道发送、6 通道接收、600MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 AFE7950-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高达 12GHz 的 4 发送、6 接收射频采样收发器 AFE7951 支持高达 400MHz IBW 的 4 路发送、4 路接收、600MHz 至 12GHz 射频采样收发器 AFE7953 具有 12GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的双通道发送、双通道接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE AFE7955 具有 12GSPS DAC、3GSPS ADC 且支持高达 1.2GHz IBW 的 2 路发送、3 路接收、600MHz 至 12GHz 射频采样 AFE
射频接收器
AFE7906 6 通道、5MHz 至 12GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样接收器
射频发射器
AFE7954 四通道、600MHz 至 12GHz、射频采样 AFE、12GSPS DAC、最大 2.4GHz IBW
硬件开发
评估板
AFE7950EVM AFE7950 四通道发送、六通道接收 X 带射频采样 AFE 评估模块 AFE7900EVM AFE7900 四通道发送、六通道接收、5MHz 至 7400MHz 射频采样 AFE 评估模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频