AUDIO-AM275-EVM
AM275x 音频评估模块
AUDIO-AM275-EVM
概述
AM275x 评估模块 (EVM) 是一个独立的测试、开发和评估平台,可让开发人员评估 AM275x 的功能并开发适用于各种多通道音频应用的原型。AM275x EVM 配备了 AM275x 微控制器以及其他元件,使用户可以利用各种器件接口,包括 McASP 数字音频信号、以太网、USB 2.0、CAN-FD 等,从而轻松创建原型,还包含板载电流测量功能以监测功耗。随附的 USB 电缆与嵌入式仿真逻辑配套,可以使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ (CCSTUDIO))进行仿真和调试。该 EVM 包含用于连接各种 TI 以太网扩展板的扩展连接器,以展示 AM275x 器件与不同 TI 以太网 PHY 之间的互操作性。该 EVM 还包含用于连接各种 TI 音频扩展卡的扩展连接器,以展示 AM275x 与不同音频放大器、模数转换器和数模转换器之间的可操作性。
特性
- 通过分立式 ADC 和 DAC 实现 8 通道音频输入/输出
- 2 个音频扩展连接器
- 512Mb OSPI NOR 闪存
- 2 个以太网扩展连接器
- 板载 USB 2.0 双角色端口
- 板载 XDS110 仿真器
- 随附 USB 2.0 Type C 转 Type C 和 USB-A 转 Micro USB-B 电缆
不包含
- 不包含音频扩展卡
- 不包含支持 USB PD 的电源
- 不包含以太网扩展卡
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
AUDIO-AM275-EVM
— AM275x 音频评估模块
AUDIO-AM275-EVM
—
AM275x 音频评估模块
AM275-AWE-SDK — Audio Weaver SDK based on AM275
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
硬件开发
评估板
AM275-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM275 – RTOS, No-RTOS
支持的产品和硬件
产品
音频和雷达 DSP SoC
硬件开发
评估板
AM275-FREERTOS-SDK — FreeRTOS SDK for AM275 – RTOS, No-RTOS
FreeRTOS SDK Linux Installer
FreeRTOS SDK Windows Installer
产品
音频和雷达 DSP SoC
硬件开发
评估板
文档
FREERTOS SDK online documentation
Performance measurement datasheet
Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
TI ARM CLANG Compiler
TI C7000 compiler
Tool to configure SOC pinmux and FREERTOS SDK driver parameters
Buildsheet of supported features
Manifest for AM275X FreeRTOS SDK
发布信息
Thank you for your interest in the AM275 FREERTOS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.
- The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
- The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
- The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.
新增功能
- PADCFG drive strength adjustment through SYSCFG
- Support de-interleave of data on MCASP
- LBIST/PBIST initiated in SBL EMMC
- Enable WKUP-R5F ATCM
- Support PMIC driver for TPS6522X
- Watchdog support for DM R5/WKUP-R5F
- Example for Memory latency benchmarking on R5F and C7x
- Route SecProxy event for MCU cores
- C7x example for HyperRAM
设计文件
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AM275x 评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025-7-8 |
| * | EVM 用户指南 | DP83867-EVM-AM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-21 |
| 应用手册 | AM275x 音频系统设计指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-12-1 | |
| 证书 | AUDIO-AM275-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-11-21 |