AMC0386-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 集成高压电阻分压器,无需外部电阻器即可直接进行交流或直流电压检测
- 电源电压范围:
- 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
- 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±0.9mV(最大值)
- 温漂:±7µV/°C(最大值)
- 衰减误差:±0.25%(最大值)
- 衰减漂移:±30ppm/°C(最大值)
- 高 CMTI:150V/ns(最小值)
- 高侧电源缺失检测
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 的限值要求
- 可用的输入选项:
- AMC0386M06-Q1:±600V,10MΩ
- AMC0386M06-Q1:±1000V,12.5MΩ
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
AMC0386-Q1 是一款电隔离精密 ΔΣ 调制器,具有 高压、高阻抗输入和外部时钟。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强,并经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型隔离 (60s)。
AMC0386-Q1 的输出位流与内部生成的 10MHz 时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可在 39kSPS 的采样率下实现 14.8 有效位分辨率或 89dB 的动态范围。
凭借集成电阻分压器、出色的直流精度、低温漂和高稳定性,AMC0386-Q1 无需系统级校准,即可在整个寿命和温度范围内实现优于 1% 的精度。
AMC0386-Q1 采用 15 引脚 0.65mm 间距的 SSOP 封装,其额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC0386-Q1 具有外部时钟的汽车级高压输入、增强型隔离式精密 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-11-4 |
| 应用手册 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 证书 | E181974-Vol4-Sec6-20260312_CoC | 2026-7-20 | ||||
| 白皮书 | 双向车载充电器中的绝缘监测器件 (IMD) 架构的比较分析 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-29 | ||
| 应用手册 | AMC0386 在 HEV/EV 牵引逆变器电压检测应用中的输出直方 图 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-12 | |
| 电子书 | 隔离式信号链解决方案工程师指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-1-23 | |
| 应用手册 | 借助集成高压电阻隔离式放大器和调制器提高精度和性能 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-12-9 | |
| 应用手册 | 隔离式调制器与 MCU 之间的数字接口的时钟边沿延迟补偿 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC038XEVM — AMC038x 评估模块
AMC038x 评估模块 (EVM) 与其中一款 AMC038x 器件配合使用,展示了高精度、高电压检测设计。该评估模块能够测量高达 1600V 的输入电压,而无需外部分压器电阻器。此设计还包括一个分立式电源解决方案,用于从低侧电源生成高侧电源。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计
TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DFX) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。