产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 2.5 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 2.5 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 超低的非线性度:5V 时最大为 0.075%
  • 低失调电压误差:1.5mV(最大值)
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时的最大值为 8mA
  • 输入带宽:60kHz(最小值)
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 低侧运行:3.3V
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的
      4250VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3005VRMS 隔离
    • 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 DIN EN 61010-1 标准
    • 工作电压:1200VPEAK
    • 瞬态抗扰度:2.5kV/µs(最小值)
  • 可在扩展工业温度范围内正常工作
  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 超低的非线性度:5V 时最大为 0.075%
  • 低失调电压误差:1.5mV(最大值)
  • 低噪声:3.1mVRMS(典型值)
  • 低高侧电源电流:
    5V 时的最大值为 8mA
  • 输入带宽:60kHz(最小值)
  • 固定增益:8(精度为 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 低侧运行:3.3V
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的
      4250VPK 基础型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3005VRMS 隔离
    • 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 DIN EN 61010-1 标准
    • 工作电压:1200VPEAK
    • 瞬态抗扰度:2.5kV/µs(最小值)
  • 可在扩展工业温度范围内正常工作

AMC1100 是一款高精度隔离放大器,通过具有高磁场抗扰度的二氧化硅 (SiO2) 隔栅隔离输出与输入电路。根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 4250VPEAK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,此器件可防止高共模电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1100 输入进行了优化,可以直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。凭借该器件的出色性能,可在电能计量应用中实现精确的电流和电压 测量。输出信号共模电压被自动调节至 3V 或者 5V 低侧电源。

AMC1100 在扩展工业温度范围(–40°C 至 +105°C)内完全额定运行,并且采用 SMD 型宽体小外形集成电路 (SOIC)-8 (DWV) 封装以及 gullwing-8 (DUB) 封装。

AMC1100 是一款高精度隔离放大器,通过具有高磁场抗扰度的二氧化硅 (SiO2) 隔栅隔离输出与输入电路。根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 和 UL1577 标准,该隔离栅经认证可提供高达 4250VPEAK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,此器件可防止高共模电压线路上的噪声电流流入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1100 输入进行了优化,可以直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。凭借该器件的出色性能,可在电能计量应用中实现精确的电流和电压 测量。输出信号共模电压被自动调节至 3V 或者 5V 低侧电源。

AMC1100 在扩展工业温度范围(–40°C 至 +105°C)内完全额定运行,并且采用 SMD 型宽体小外形集成电路 (SOIC)-8 (DWV) 封装以及 gullwing-8 (DUB) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1100 全差动隔离放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 5月 22日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
白皮书 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
白皮书 Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
白皮书 借助隔离式放大器实现出色的辐射发射 EMI 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021年 5月 3日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
应用手册 800VA Pure Sine Wave Inverter's Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 1日
技术文章 Exploring high-voltage transmission – part 2, voltage-source converters PDF | HTML 2017年 3月 14日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日
应用手册 Designing Low Cost Flyback Power Supply Using Boost Converter (TPS61165) for HF 2014年 4月 17日
应用手册 Replacement of Input Main Sensing Transformer in Inverters with Isolate Amplifie 2012年 8月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1100EVM — AMC1100 评估模块

The AMC1100 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1100 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

ELETR-3P-DIGITAL-POWER — Electronics Minds Ltd, Power Electronics Design Services

Electronic Minds is a world class team of engineers and technologists who are driven by one common desire – to rapidly innovate leading edge technology for their clients. Their expertise, proven experience, and attention to detail allows partners to deliver industry-leading Industrial, Grid, (...)
仿真模型

AMC1100 TINA-TI Reference Design

SBAM153.TSC (123 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

AMC1100 TINA-TI Spice Model

SBAM154.ZIP (28 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00555 — 使用全差分隔离放大器的隔离式电流和电压测量参考设计

TIDA-00555 展示了如何将全差分隔离放大器 AMC1100 用作模拟前端来测量电压和电流。它展示了如何测量输入至输出隔离配置中的电压输入以及通道间隔离配置中的电流输入。它包括电源隔离,这样便可测量隔离的电压和电流。该设计可用于需要用分流器替换电流互感器 (CT) 的应用。提供的板载分流器和分压器用于直接连接电流和电压输入。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频