产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.25 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 10 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1.5 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值 1.5mV
  • 低噪声:典型值 3.1mVRMS
  • 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值 60kHz
  • 固定增益:8(精度 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
    • 隔离电压:4000V峰值
    • 工作电压:1200V峰值
    • 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
  • 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
  • 低偏移误差:最大值 1.5mV
  • 低噪声:典型值 3.1mVRMS
  • 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
  • 输入带宽:最小值 60kHz
  • 固定增益:8(精度 0.5%)
  • 高共模抑制比:108dB
  • 3.3V 低侧工作电压
  • 经认证的电流隔离:
    • 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
    • 隔离电压:4000V峰值
    • 工作电压:1200V峰值
    • 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
  • 可在扩展工业温度范围内运行

AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。

AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。

AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。

AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。

AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 全差动隔离放大器. 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 9月 27日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 21日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 4日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC1200EVM — 适用于 AMC1200 电流检测、±250mV 输入基本隔离放大器的评估模块

The AMC1200 is an isolated single-channel analog amplifier an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. The AMC1200 is used in high-resolution measurement applications including current monitoring, industrial (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Reference Design

SBAM098.ZIP (24 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

AMC1200 TINA-TI Spice Model

SBAM097.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R 具有比例式单端输出的精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级、2V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S 具有单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级、+/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R 具有比例式单端输出的 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0380R-Q1 具有比例式输出的汽车级 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R 具有比例式输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381R-Q1 具有比例式输出的汽车级 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R 具有比例式单端输出的精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级、2V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S 具有单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级、+/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R 具有比例式单端输出的 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0380R-Q1 具有比例式输出的汽车级 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R 具有比例式输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381R-Q1 具有比例式输出的汽车级 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
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
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频