产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.00005 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4250 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.00005 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.8µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
  • 失效防护输出
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 4250-VPK 基本隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.8µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:0.03%(最大值)
  • 高侧和低侧以 3.3V 或 5V 电压运行
  • 失效防护输出
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 低 EMI,符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 4250-VPK 基本隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离

AMC1202 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的基本电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1 kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC1202 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内,在 PFC 级、直流/直流转换器、牵引逆变器和 OBC 中进行精确的电流控制。

集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设计和诊断。

AMC1202 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的基本电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1 kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC1202 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的整个汽车温度范围内,在 PFC 级、直流/直流转换器、牵引逆变器和 OBC 中进行精确的电流控制。

集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设计和诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1202 精密、±50mV 输入、基本隔离放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 22日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
应用手册 简化负输出电源设计中的电流检测设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
电路设计 Isolierte Strommessschaltung mit Frontend-Verstärkungsstufe PDF | HTML 2024年 8月 20日
电路设计 프론트 엔드게인 단계를 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 8月 20日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
电路设计 Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und unsymmetrischem Ausgang PDF | HTML 2024年 7月 19日
电路设计 ±50mV 입력 및 단일 종단 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 19日
应用手册 DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
应用手册 Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
电路设计 ±50mV 입력 및 차동 출력을 지원하는 절연 전류 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 5日
电路设计 Isolierte Strommessschaltung mit ±50 mV-Eingang und Differenzausgang PDF | HTML 2024年 6月 5日
电路设计 具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 4日
应用手册 直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 4日
电路设计 具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 31日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
电路设计 具有前端增益级的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 27日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC1302EVM — 适用于 AMC1302 ±50mV 输入、高精度、增强型隔离放大器的评估模块

AMC1302 评估模块 (EVM) 是用于评估 AMC1302 的平台。AMC1300 是一款 7kV 增强型隔离放大器,专为电流分流测量应用而设计。AMC1302EVM 可支持用户探索 AMC1302 器件的所有特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频