产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.078 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 88 SFDR (dB) 82 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 849 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4.25 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial Sample rate (max) (Msps) 0.078 Rating Automotive CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 88 SFDR (dB) 82 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 849 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4.25 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 针对电流分流测量的20MHz,二阶,隔离型三角积分调制器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 6月 24日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 HEV/EV의 션트 및 홀 기반 절연 전류 감지 솔루션 비교 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 Vergleich von isolierten Shunt- und Hall-basierten Strommesslösungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen (Rev. C) PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 4月 4日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) 2022年 8月 5日
证书 CSA Certification (Certificate: 220991) (Rev. A) 2015年 10月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1204EVM — 适用于 AMC1204 1 位 20MHz 二阶隔离式 Δ-Σ 调制器的评估模块

AMC1204 是用于高分辨率测量应用的隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,这些应用包括电流监控、工业过程控制以及电机定位系统。AMC1204EVM 是一款小型电路板,其中包含了评估 AMC1204 器件所需的所有必要组件。AMC1204EVM 用户指南中包含了完整的电路示意图,并介绍了评估模块的特征与用法。有关 AMC1204 的完整详细信息,请参阅 AMC1204 产品文件夹。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频