AMC1303E0520
- 这是一个经过优化的引脚兼容系列,适用于基于分流电阻器的电流测量:
- 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
- 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
- 10MHz 和 20MHz 时钟选项
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
- 温漂:±1µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- CAN/CSA 5A 元件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是隔离式精密 Δ-Σ 调制器系列。输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7000VPK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
AMC1303 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温漂和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离式电流检测。
AMC1303 的输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。将此器件与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)组合使用,可在 78kSPS 的有效输出数据速率上实现 85dB 动态范围。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC1303x 具有内部时钟的小型、高精度、 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 11月 20日 |
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026年 7月 15日 | ||||
| 白皮书 | Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| 白皮书 | 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 8月 19日 | |||
| 应用简报 | Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| 应用简报 | 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 | PDF | HTML | 2024年 8月 15日 | |||
| 白皮书 | 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |
| 应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 5日 | |
| 应用手册 | Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 4月 13日 | |
| 证书 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023年 1月 23日 | ||||
| 证书 | TUEV Technical Report No. 713203936 | 2021年 10月 20日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC1303EVM — AMC1303 小型高精度增强型隔离式调制器评估模块
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
支持的产品和硬件
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点