产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 28.7 SFDR (dB) 98 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 10 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 28.7 SFDR (dB) 98 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 这是一个经过优化的引脚兼容系列,适用于基于分流电阻器的电流测量:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
    • CAN/CSA 5A 元件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 这是一个经过优化的引脚兼容系列,适用于基于分流电阻器的电流测量:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
    • 10MHz 和 20MHz 时钟选项
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:±1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰度:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断功能
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
    • CAN/CSA 5A 元件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是隔离式精密 Δ-Σ 调制器系列。输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7000VPK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

AMC1303 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温漂和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离式电流检测。

AMC1303 的输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。将此器件与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)组合使用,可在 78kSPS 的有效输出数据速率上实现 85dB 动态范围。

AMC1303(AMC1303x0510、AMC1303x0520、AMC1303x2510 和 AMC1303x2520)是隔离式精密 Δ-Σ 调制器系列。输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的电容式隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 7000VPK 的增强型隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

AMC1303 的输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。小尺寸、高直流精度、低温漂和高共模瞬态抗扰度 (CMTI) 支持在嘈杂的高压应用中进行精确的隔离式电流检测。

AMC1303 的输出位流与内部生成的时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (AMC1303Ex) 或未编码 (AMC1303Mx)。将此器件与数字低通滤波器(如 Sinc 滤波器)组合使用,可在 78kSPS 的有效输出数据速率上实现 85dB 动态范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1303x 具有内部时钟的小型、高精度、 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 11月 20日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
证书 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1303EVM — AMC1303 小型高精度增强型隔离式调制器评估模块

AMC1303 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1303 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1303X IBIS Model

SBAM327.ZIP (29 KB) - IBIS Model
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频