产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 36.1 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 250mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 20 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 15 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 36.1 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低压差分信令 (LVDS) 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±150µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 可在扩展工业温度范围内运行
  • 针对基于分流电阻的电流测量进行优化的引脚兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低压差分信令 (LVDS) 数字接口选项
  • 出色的直流性能,支持系统级高精度感测:
    • 偏移误差:±50µV 或 ±150µV(最大值)
    • 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.3%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 安全相关认证:
    • 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
    • CAN/CSA No. 5A 组件接受服务通知、IEC 60950-1 和 IEC 60065 终端设备标准
  • 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
  • 高电磁场抗扰度
    (请参见应用手册 SLLA181A
  • 外部 5MHz 至 20MHz 时钟输入
    可更加轻松地实现系统级同步
  • 可在扩展工业温度范围内运行

AMC1305 器件是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 V峰值 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1305 针对直接连接分流电阻器或其它低电压等级信号源进行了优化,同时具有出色的直流和交流性能。分流电阻器通常用于感测电机驱动、绿色能源发电系统或其它工业应用中的 电流。通过使用适当的数字滤波器(即,集成于 TMS320F2837x)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB (13.8 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由 5V (AVDD) 标称电压供电,而隔离数字接口则由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1305 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1305 器件是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 V峰值 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。

AMC1305 针对直接连接分流电阻器或其它低电压等级信号源进行了优化,同时具有出色的直流和交流性能。分流电阻器通常用于感测电机驱动、绿色能源发电系统或其它工业应用中的 电流。通过使用适当的数字滤波器(即,集成于 TMS320F2837x)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB (13.8 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,调制器由 5V (AVDD) 标称电压供电,而隔离数字接口则由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。

AMC1305 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
AMC1306M25 正在供货 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器 Higher sample rate (21 MSPS), higher CMTI (50 kV/µs)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC1305x 高精度、增强隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 5月 31日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
应用手册 隔离信号调制器AMC1305M25与F28377S最小系统与测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 7月 10日
白皮书 High Voltage Isolation Quality and Reliability for AMC130x 2016年 6月 21日
应用手册 How to Optimize Performance of AMC1304/05M25 in Voltage Sensing 2015年 8月 31日
模拟设计期刊 2014 年第 4 季度模拟应用期刊 英语版 2014年 12月 10日
模拟设计期刊 具有低功耗的隔离式检测系统 英语版 2014年 12月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1305M25EVM — 适用于 AMC1305M25 具有 ±250mV 输入的增强型隔离式调制器的评估模块

AMC1305M25 是一款隔离式单通道 Δ-Σ 调制器,适用于电流监测、工业过程控制以及电机定位系统等高分辨率测量应用。AMC1305M25 评估模块 (EVM) 是一款小型电路板,其中包含评估 AMC1305M25 所需的所有元件。

AMC1305M25EVM 用户指南中包含了完整的电路原理图,并介绍了 EVM 的特性与使用。有关 AMC1305M25 的完整详细信息,请参阅 AMC1305M25 产品页面。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1305M25 IBIS Model

SLAM233.ZIP (24 KB) - IBIS Model
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00080 — 具有 Δ-Σ 调制器的基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计

这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了使用 CT 的必要,这是客户十分重视的一点,因为这可以减小电路板尺寸、降低产品重量、减轻系统中的串扰和 EMI,此外通过将 CT 替换为分流器可减少机械问题,从而潜在延长产品使用寿命。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00171 — 隔离式电流分流和电压测量参考设计

此评估套件和参考设计在 C2000™ TMS320F28377D Delfino™ 微控制器中实现了 AMC130x 加强版隔离式 Delta-Sigma 调制器以及集成式正弦滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。套件中提供了固件来配置正弦滤波器、设置 PLL 频率以及接收来自正弦滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Delfino 控制器中的正弦滤波器参数的配置更改。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD165 — 隔离型、基于分流器的电流感测参考设计

此参考设计经过验证,基于 AMC1304M25 隔离式 Δ-Σ 调制器和 TMS320F28377D 微控制器实现隔离式电流检测数据采集。此设计适用于需要出色电流隔离和精度的基于分流器的电流测量应用,例如工业电机驱动器、光伏逆变器和电能计量。它能够测量从 -10A 到 +10A 的负载电流,未校准精度优于 0.3%,它还提供高分辨率通道和额外的过流或短路检测通道双重功能。设计功能和性能通过制造三个 PCB 并测量直流和交流输入信号的结果,针对电路设计目标进行了验证。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00209 — 电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计

此参考设计使用 AMC130x 增强型隔离式 delta-sigma 调制器以及 AM437x Sitara™ ARM® Cortex® -A9 处理器,可在 PRU-ICSS 上实现 Sinc 滤波器。此设计让您能够评估这些测量值的性能:三个电机电流、三个逆变器电压以及直流链路电压。该参考设计中提供了固件来配置 Sinc 滤波器、设置调制器频率以及接收来自 Sinc 滤波器的数据。此外,还提供一个多功能运行时 GUI 来帮助用户验证 AMC130x 性能,并支持 Sitara™ 处理器中对 Sinc 滤波器参数进行的配置更改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频