AMC1305M25-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 与以下器件引脚兼容的系列:
- 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
- 互补金属氧化物半导体 (CMOS) 或低压差分信令 (LVDS) 数字接口选项
- 出色的直流性能:
- 偏移误差:±50µV 或 ±150µV(最大值)
- 偏移漂移:1.3µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.3%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 安全相关认证:
- 7000 VPK 增强型隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000 VRMS 隔离
- CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知
- 瞬态抗扰度:15kV/µs(最小值)
- 高电磁场抗扰度
(请参见应用手册 SLLA181A) - 5MHz 至 20MHz 外部时钟输入
AMC1305-Q1 器件是一款高精度 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,通过磁场抗扰度较高的电容式双隔离栅隔离输出与输入电路。根据 DIN V VDE V 0884-10、UL1577 和 CSA 标准,该隔离栅经认证可提供高达 7000 V峰值 的增强型隔离。当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地系统接地,从而干扰或损害低电压电路。
AMC1305-Q1 针对直接连接分流电阻器或其它低电压等级信号源进行了优化,同时具有出色的直流和交流性能。分流电阻通常用于感测牵引逆变器、车载充电器或类似汽车应用 中的电流。通过使用适当的数字滤波器(即,集成于 TMS320F2837x)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB (13.8 ENOB) 动态范围的 16 位分辨率。
在高侧,调制器由 5V (AVDD) 标称电压供电,而隔离数字接口则由 3.3V 或 5V 电源 (DVDD) 供电。
AMC1305-Q1 采用宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 (DW) 封装。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC1305M25EVM — 适用于 AMC1305M25 具有 ±250mV 输入的增强型隔离式调制器的评估模块
AMC1305M25 是一款隔离式单通道 Δ-Σ (ΔΣ) 调制器,适用于电流监测、工业过程控制以及电机定位系统等高分辨率测量应用。AMC1305M25 评估模块 (EVM) 是一款小型电路板,其中包含评估 AMC1305M25 所需的所有元件。
AMC1305M25EVM 用户指南中包含了完整的电路原理图,并介绍了 EVM 的特性与使用。有关 AMC1305M25 的完整详细信息,请参阅 AMC1305M25 产品页面。
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
支持的产品和硬件
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。