产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0-5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0-5 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.0015 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 线性输入电压范围:-0.25 V 至 5 V
  • 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
  • 固定增益:0.4 V/V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性 ±0.02%(最大值)
  • 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 失效防护输出
  • 安全相关认证:
    • 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C
  • 线性输入电压范围:-0.25 V 至 5 V
  • 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
  • 固定增益:0.4 V/V
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
    • 温漂:±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性 ±0.02%(最大值)
  • 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
  • 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 失效防护输出
  • 安全相关认证:
    • 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
  • 可在工业级工作温度范围内正常工作:–40°C 至 +125°C

AMC1351 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。

AMC1351 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、电机驱动或其他应用中进行精确的直流电压检测。

AMC1351 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。

AMC1351 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持在 –40°C 至 +125°C 的工业级工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、电机驱动或其他应用中进行精确的直流电压检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 5V 输入电压的 AMC1351 精密增强型隔离放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 1月 28日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
应用手册 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 7月 14日
应用手册 Entwicklung einer Bootstrap-Ladepumpen-Stromversorgung für einen isolierten Verstärker PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 절연 증폭기를 위한 부트스트랩 충전 펌프 전원 공급 장치 설계 PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用手册 为隔离式放大器设计自举电荷泵电源 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 26日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
证书 AMC1351EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1351EVM — AMC1351 0V 至 5V 输入、增强型、隔离式精密放大器评估模块

AMC1351 评估模块 (EVM) 是用来评估 AMC1351 的平台。AMC1351 是一款精密隔离放大器,支持 0V 至 5V 的输入电压范围,提供 7071VPK 增强型隔离,旨在用于单极电压测量应用。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1351 PSpice Model

SBAM466.ZIP (8 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC1351 TINA-TI Reference Design

SBAM471.ZIP (14 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频