AMC1351-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 线性输入电压范围:-0.25 V 至 5 V
- 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
- 固定增益:0.4 V/V
- 低直流误差:
- 失调电压误差 ±1.5mV(最大值)
- 温漂:±15µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
- 非线性 ±0.02%(最大值)
- 高侧和低侧运行电压:3.3V 或 5V
- 高 CMTI:100kV/µs(最小值)
- 失效防护输出
- 安全相关认证:
- 7070-VPK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
AMC1351-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1.5kVRMS 的工作电压。
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。
AMC1351-Q1 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持精确的直流电压检测,适用于直流/直流转换器、变频器、电机驱动或其他必须支持高共模电压的应用。
AMC1351-Q1 采用宽体 8 引脚 SOIC 封装,符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 5V 输入电压的 AMC1351-Q1 汽车精密增强型隔离放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-2-17 |
| 应用手册 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026-7-15 | ||||
| 应用手册 | 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-14 | ||
| 应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-5-5 | |
| 证书 | UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) | 2023-1-23 | ||||
| 功能安全信息 | AMC1351-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2021-12-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC1351EVM — AMC1351 0V 至 5V 输入、增强型、隔离式精密放大器评估模块
AMC1351 评估模块 (EVM) 是用来评估 AMC1351 的平台。AMC1351 是一款精密隔离放大器,支持 0V 至 5V 的输入电压范围,提供 7071VPK 增强型隔离,旨在用于单极电压测量应用。
计算工具
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
计算工具
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。