AMC22C11
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节阈值:20mV 至 2.7V
- 阈值调整基准电流:
- 100µA,±1%
- 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
- 具有可选锁存模式的开漏输出
- 传播延迟:240ns(典型值)
- 高 CMTI:75V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4250VPK 基础型隔离
- 3000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC22C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。
在低迟滞模式下,可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节跳变阈值,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节跳变阈值。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或会在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC22C11 采用 8 引脚 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC22C11 具有可调阈值和锁存功能的快速响应基础型隔离式比较器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 |
| 模拟设计期刊 | Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |||
| 模拟设计期刊 | 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 | |||
| 应用手册 | DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |||
| 应用手册 | Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen | PDF | HTML | 2024年 7月 8日 | |||
| 应用手册 | 直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 4日 | |
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022年 8月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块
AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
评估板
AMC23C11EVM — AMC23C11 快速响应、增强型、隔离式比较器评估模块
AMC23C11 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C11 的平台,后者是一款响应时间短、具有锁存功能的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。