产品详情

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.36 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.36 CMTI (min) (kV/µs) 55 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 750 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 双路窗口比较器:
    • 窗口比较器 1:±20 mV 至 ±300 mV 可调阈值
    • 窗口比较器 2:±300 mV 固定阈值
  • 支持正比较器模式:
    • Cmp0:600mV 至 2.7V 可调阈值
    • Cmp2:300mV 固定阈值
    • Cmp1 和 Cmp3:禁用
  • 阈值调整基准:100µA,±1%
  • 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
  • 开漏输出
  • 传播延迟:280ns(典型值)
  • 高 CMTI:15V/ns(最小值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
  • 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 双路窗口比较器:
    • 窗口比较器 1:±20 mV 至 ±300 mV 可调阈值
    • 窗口比较器 2:±300 mV 固定阈值
  • 支持正比较器模式:
    • Cmp0:600mV 至 2.7V 可调阈值
    • Cmp2:300mV 固定阈值
    • Cmp1 和 Cmp3:禁用
  • 阈值调整基准:100µA,±1%
  • 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
  • 开漏输出
  • 传播延迟:280ns(典型值)
  • 高 CMTI:15V/ns(最小值)
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
    • 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
  • 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC23C14 是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。

两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较器具有 ±300 mV 的固定阈值,第二比较器通过单个外部电阻器具有±20 mV 至 ±300mV 的可调节阈值。

AMC23C14 还支持只有正比较器的模式。当REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式下的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测正电压电源时尤其有用。

AMC23C14 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC23C14 是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。

两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较器具有 ±300 mV 的固定阈值,第二比较器通过单个外部电阻器具有±20 mV 至 ±300mV 的可调节阈值。

AMC23C14 还支持只有正比较器的模式。当REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式下的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测正电压电源时尤其有用。

AMC23C14 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AMC23C15 正在供货 具有可调阈值的双路快速响应增强型隔离式窗口比较器 Added 60-mV fixed threshold

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC23C14 具有可调阈值的双路快速响应 增强型隔离式窗口比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 12日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 CQC Certificate for AMC13xx: Malaysia 2025年 2月 26日
证书 CQC Certificate for AMC13xx: Taiwan 2025年 2月 26日
应用简报 Verwendung von AMC3311 zur Stromversorgung des AMC23C11 für isolierte Sensorik und Fehlererkennung PDF | HTML 2024年 8月 21日
模拟设计期刊 Verwendung isolierter Komparatoren zur Fehlererkennung in Elektromotorantrieben PDF | HTML 2024年 8月 7日
模拟设计期刊 전기 모터 드라이브의 오류 감지를 위해 절연 콤퍼레이터 사용 PDF | HTML 2024年 8月 7日
应用手册 절연 부족 전압 및 과전압 감지 회로 PDF | HTML 2024年 7月 16日
应用手册 DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
应用手册 Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
应用手册 Isolierter Schaltkreis zur Erkennung von Unter- und Überspannung PDF | HTML 2024年 6月 16日
应用手册 直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 4日
应用简报 AMC3311을 활용하여 절연 감지 및 고장 감지를 위해 AMC23C11 에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 5月 31日
应用简报 使用自举电荷泵技术的 DC+ 总线电源解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 22日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
应用手册 隔离式欠压和过压检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
技术文章 Addressing the growing needs of fault detection in high-power systems PDF | HTML 2022年 4月 1日
模拟设计期刊 在电机驱动器中使用隔离比较器进行故障检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 3月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC23C14EVM — AMC23C14 双通道、快速响应、增强型、隔离式窗口比较器评估模块

AMC23C14 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC23C14 的平台,后者是一款响应时间短的隔离式窗口比较器。比较器的输出通过隔离栅与输入电路分离,该隔离栅经认证,可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,并支持高达 1.5kVRMS 的工作电压。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC23C14 PSpice Model (Rev. B)

SBAM486B.ZIP (445 KB) - PSpice Model
仿真模型

AMC23C14 TINA-TI Reference Design

SBAM479.TSC (23163 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计

TIDA-050059 — 固态继电器的过流和过热保护参考设计

本参考设计展示了如何实现固态继电器的过流和过热保护。本参考设计采用 TPSI3050-Q1 5kVRMS 增强型隔离开关驱动器。TPSI3050-Q1 器件集成了层压变压器以实现隔离,同时将信号和电源传输到次级侧。这样就无需使用任何隔离偏置电源。此外,TPSI3050-Q1 器件可以为位于高压 (HV) 侧的外部电路供电。本参考设计在最大 4A 的负载条件下,可支持高达 500VDC 或 350VAC 的开关。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频