产品详情

Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Current sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 0.05 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4250 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 6000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Input offset (±) (max) (V) 0.0001 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.15 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益误差漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.03%(最大值)
  • 高 CMTI:95 kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000V<sub>1PK</sub>2 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V<sub>1RMS</sub>2 隔离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 3.3V 或 5V 单电源,具有集成直流/直流转换器
  • ±50mV 输入电压范围,针对使用分流电阻器测量电流进行了优化
  • 固定增益:41
  • 低直流误差:
    • 失调电压:±50µV(最大值)
    • 温漂:±0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益误差漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.03%(最大值)
  • 高 CMTI:95 kV/µs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11 标准的 6000V<sub>1PK</sub>2 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V<sub>1RMS</sub>2 隔离

AMC3302-Q1 是一款精密的隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3302-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或另一个具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内进行精确的电流测量。

AMC3302-Q1 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

AMC3302-Q1 是一款精密的隔离放大器,针对基于分流器的电流测量进行了优化。这款完全集成的隔离式直流/直流转换器可实现器件低侧的单电源运行,使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容式隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,并支持高达 1.2kVRMS 的工作电压。

该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。

AMC3302-Q1 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或另一个具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内进行精确的电流测量。

AMC3302-Q1 的集成直流/直流转换器故障检测和诊断输出引脚可简化系统级设计和诊断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC3302-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车高精度、±50mV 输入、增强型隔离放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-9-14
应用手册 Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) PDF | HTML 2026-9-8
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
应用简报 针对电励同步电机优化励磁功率级 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-8
应用手册 AMC 高侧电源选项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-11
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
电路设计 具有 ±50mV 输入和差分输出的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-4
电路设计 具有 ±50mV 输入和单端输出的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-31
应用简报 利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检 测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-10
应用简报 将差分输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-6-21
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-5-5
电路设计 具有前端增益级的隔离式电流检测电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-27
应用简报 比较 HEV/EV 中基于采样电阻和基于霍尔传感器的隔离式电流 检测解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-4-4
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023-1-23
应用手册 衰减 AMC3301 系列辐射发射 EMI 的最佳实践 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-10-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-AMP-50A-EVM — 适用于 ±50A AMCxx 放大器的评估模块

AMC-AMP-50A-EVM 是一款设计用于 ±50A 分流式电流感应的隔离式电流感应评估模块(EVM)。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻感应不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC3302 隔离屏障测量隔离输出。AMC3302 是一款精密的隔离式放大器,针对基于分流的电流测量进行专项优化,能够与 Isabellenhütte Ω BVN-M-R001 分流电阻配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AMC3302EVM — AMC3302 ±50mV 输入精密增强型隔离放大器评估模块

AMC3302 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 AMC3302 精密隔离式放大器的平台,该放大器利用集成直流/直流转换器为其高侧供电。AMC3302 是一款设计用于电流分流器测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。

完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

AMC3302 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBAM444B (152 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频