AMC3311-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 具有集成式直流/直流转换器的单电源运行(3.3V 或 5V)
- 输入电压范围 (2V),针对高输入阻抗的电压测量进行了优化
- 固定增益:1.0
- 低直流误差:
- 失调电压误差:±1mV(最大值)
- 温漂±10µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
- 非线性度:±0.02%(最大值)
- 高 CMTI:85kV/µs(最小值)
- 系统级诊断功能
- 符合 CISPR-11 和 CISPR-25 EMI 标准
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 要求的 6000V PK 增强型隔离
- 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 4250V RMS 隔离
AMC3311-Q1 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的精密隔离式放大器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容式隔离栅抗磁干扰能力强,并已通过 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 认证,可支持高达 1200V RMS 的工作电压。
该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,防止低压侧出现的电压电平导致电气损坏或可能对操作员造成伤害。
AMC3311-Q1 的输入针对直接连接高阻抗电阻分压器(通常用于检测高电压)进行了优化。集成式隔离直流/直流转换器可测量非接地信号,并使该器件成为嘈杂空间受限应用的独特解决方案。高直流精度和低温漂支持精确的电压监控和控制。
AMC3311-Q1 采用宽体 16 引脚 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AMC3311-Q1 具有集成式直流/直流转换器的汽车类、2V 输入、增强型隔离精密放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-9-13 |
| 应用手册 | Isolated Converters CISPR25 Radiated Emissions (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-9-8 | |||
| 应用手册 | 将隔离式放大器与 SAR AD 转换器配对 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-14 | ||
| 证书 | CQC Certificate for AMC33xx | 2025-2-26 | ||||
| 应用简报 | 利用 AMC3311 为 AMC23C11 供电以实现隔离式检测和故障检 测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-10 | |
| 应用简报 | 隔离式数据转换器的分流电阻选型 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-5-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMC3330EVM — AMC3330 具有集成直流/直流转换器的增强型隔离精密放大器评估模块
AMC3330 评估模块 (EVM) 是 AMC3330 产品的评估平台,该产品是一款精密隔离式放大器,具有为放大器高侧供电的集成式直流/直流转换器。AMC3330 是一款设计用于双极电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。
完整的电路说明以及原理图和物料清单 (BOM) 均包含在用户指南中。
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
PMP41078 — 采用 GaN HEMT 的高压转低压直流/直流转换器参考设计
此参考设计介绍了一款采用 650V 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)的 3.5kW 高压转低压直流/直流转换器。采用 LMG3522R030 作为初级开关可使该转换器在高开关频率下工作。在此设计中,转换器使用了尺寸更小的变压器。为了轻松满足有源钳位金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热性能要求,转换器使用了双通道有源钳位电路。
PMP41139 — 3.5kW,800V 至 14V DC/DC 转换器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。