产品详情

Communication interface HDQ Features 4k-bit EEPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 4.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Communication interface HDQ Features 4k-bit EEPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 4.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZG) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • 串行非易失性存储器 (NVM)
    • 512 字节 (4Kb) EEPROM
    • 提供用于 bq27505-E1 电量计的电池组非易失性存储器 (NVM) 存储:制造数据操作历史记录电阻值表健康信息状态
  • 单线制 HDQ 通信端口
  • 集成型 2.5V 低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 借助自动超时和/或者主机命令的超低功耗“关
      断”模式(典型值1μA)
    • 通过 HDQ 中断从关断中唤醒
  • 内部芯片温度传感器
    • ±5°C 范围 = -40°C 至 85°C
    • 主机固件执行的原始 AD 到温度转换
  • 封装
    • 12 引脚,1490µm x 2350µm (YZG),最大厚度 0.625mm,焊球间距 0.5mm

  • 串行非易失性存储器 (NVM)
    • 512 字节 (4Kb) EEPROM
    • 提供用于 bq27505-E1 电量计的电池组非易失性存储器 (NVM) 存储:制造数据操作历史记录电阻值表健康信息状态
  • 单线制 HDQ 通信端口
  • 集成型 2.5V 低压降 (LDO) 线性稳压器
    • 借助自动超时和/或者主机命令的超低功耗“关
      断”模式(典型值1μA)
    • 通过 HDQ 中断从关断中唤醒
  • 内部芯片温度传感器
    • ±5°C 范围 = -40°C 至 85°C
    • 主机固件执行的原始 AD 到温度转换
  • 封装
    • 12 引脚,1490µm x 2350µm (YZG),最大厚度 0.625mm,焊球间距 0.5mm

德州仪器 (TI) 生产的具有集成温度传感器和 LDO 线性稳压器的 bq2028 串联 4Kb 非易失性存储器 (EEPROM) 可提供针对诸如 bq27505-E1 单节系统侧电池电量计解决方案的电池组存储器存储和温度监视。

bq2028 使用一个软件开销最小而又确保无错数据传输的协议,通过一个单线制 HDQ 接口与 bq 27505-E1 电量计进行通信。

德州仪器 (TI) 生产的具有集成温度传感器和 LDO 线性稳压器的 bq2028 串联 4Kb 非易失性存储器 (EEPROM) 可提供针对诸如 bq27505-E1 单节系统侧电池电量计解决方案的电池组存储器存储和温度监视。

bq2028 使用一个软件开销最小而又确保无错数据传输的协议,通过一个单线制 HDQ 接口与 bq 27505-E1 电量计进行通信。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP1826 正在供货 搭载集成式 ±0.2°C 温度传感器的 2Kbit EEPROM,兼容 1-Wire® 协议 2-Kbit EEPROM with 1-Wire® interface, wider VCC range (1.7 to 5.5V), and integrated temperature sensor (±0.2°C). Available in smaller QFN package (2.5 × 2.5 mm)
TMP1827 正在供货 SHA-256 认证器和 2Kbit EEPROM,集成 ±0.2°C 温度传感器,兼容 1-Wire® 协议 SHA-256-Based Authentication IC with 1-Wire® interface, with EEPROM (2-Kbit) and an integrated temperature sensor (±0.2°C or ±0.9°C)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有单线制HDQ 接口和温度传感器的4Kb EEPROM 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 11月 28日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZG) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频