BQ76PL536A
- 支持 3 至 6 节电芯以及所有化合成分
- 热插拔
- 用于数据通信的高速串行外设接口 (SPI)
- 支持垂直堆叠的接口
- 设备之间无需隔离组件
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 高精度模数转换器 (ADC):
- ±1mV 典型精度
- 14 位分辨率,6µs 转换时间
- 9 个 ADC 输入:其中 6 个用于电芯电压(或 6 电芯电压)、2 个用于温度、1 个为通用输入
- 支持同步测量的专用引脚
- 配置数据存储在具有差错校验/纠正 (ECC) 功能的一次性可编程 (OTP) 寄存器中
- 内置比较器(二级保护器)支持:
- 过压和欠压保护
- 过热保护
- 可编程的阈值和延迟时间
- 专用故障输出信号
- 支持安全超时功能的电芯均衡控制输出
- 通过外部组件设置均衡电流
- 电源电压范围:6V 至 30V(连续电压),峰值电压为 36V
- 低功耗:
- 休眠电流典型值为 12µA,空闲电流典型值为 45µA
- 集成 5V、3mA 高精度 LDO
应用
- 不间断电源系统 (UPS)
- 电动自行车和电动踏板车
- 大型电池系统
All trademarks are the property of their respective owners.
bq76PL536A 器件是一款用于 3 至 6 节串联锂离子电池的可堆叠电池监视器和保护器。bq76PL536A 集成有模拟前端 (AFE) 与高精度模数转换器 (ADC),共同用于实现对电池电芯电压的精确测量。温度使用一个单独的 ADC 进行测量。
除了测量温度外,该器件还能够为各个通道提供过压和欠压监控保护。该器件通过非易失性存储器来存储用户可编程的保护阈值和延迟时间。一旦超出其中某个阈值,就会输出故障信号。
通过堆叠 bq76PL536A 器件,可支持由 192 个电芯组成的叠层电池。所有器件通过高速 SPI 接口进行连接。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | bq76PL536A 3 至 6 节串联锂离子电池监视器和二级保护 IC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2016年 11月 7日 |
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 应用手册 | Designing EMI/EMC Safe Battery Pack | 2016年 6月 14日 | ||||
| EVM 用户指南 | bq76PL536A and bq76PL536A-Q1 EVM Quick Start Guide (Rev. D) | 2015年 7月 28日 | ||||
| 应用手册 | bq76PL536/536A/536AQ1 Communication Basics (Rev. B) | 2011年 7月 5日 | ||||
| 应用手册 | Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536 | 2010年 12月 16日 | ||||
| 应用手册 | Improving Communications With the bq76PL536 | 2010年 8月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ76PL536EVM-3 — 用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块
BQ76PL536EVM-3,用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块。UG 文档涵盖了德州仪器 (TI) bq76PL536 评估模块 (EVM) 的初始连接和安装,以套件形式提供,包括 EVM 板、Aardvark USB-SPI 适配器以及进行蜂窝至 EVM 连接的连接器。本文档不是使用 '536 集成电路及其功能的全面指南。有关详细信息,请参阅器件数据表
用户指南: PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。