产品详情

Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.0 CPU 8051 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Number of GPIOs 23 Features LE 1M PHY Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, I2C Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.0 CPU 8051 Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Number of GPIOs 23 Features LE 1M PHY Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, I2C Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 射频
    • 2.4GHz 低能耗专有 RF 无线 MCU
    • 支持 250kbps、500kbps、1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    • 高达 0dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为
      -94dBm)、可选择性和阻断性能
    • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 6mm × 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
  • 低功率
    • 有源模式 RX 低至:18.3mA
    • 有源模式 TX (0dBm):18.6mA
    • 功率模式 1(4µs 唤醒):270µs
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):1µs
    • 功率模式 3(外部中断):0.5µs
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 在所有功率模式下具有保持功能的 8KB RAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
    • 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  • 外设
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
    • 电池监视器和温度感应器
    • 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 23 个通用 I/O 引脚
      (21 × 4mA,2 × 20mA)
    • I2C 接口
    • 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
    • 安全装置定时器
    • 集成的高性能比较器
  • 开发工具
    • CC2541 评估模块
    • SmartRF™ 软件
    • 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例应用和配置文件
      • 针对 GAP 中心和外围作用的一般应用
      • 距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务
      • BLE 软件栈内支持更多应用
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上-Q1:
      • 针对外部微处理器上运行应用的网络处理器接口
    • BTool - 用于评估、开发和测试的 Windows PC 应用
    • 支持空中下载更新

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 专有 2.4GHz 系统
  • 遥控门锁(被动式遥感)
  • 轮胎气压监视
  • 接近传感
  • 接口和控制
  • 诊断和维护
  • 电缆更换
  • 传感器节点
  • 信息娱乐与媒体
  • 智能手机连接
  • 信标

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 射频
    • 2.4GHz 低能耗专有 RF 无线 MCU
    • 支持 250kbps、500kbps、1Mbps 和 2Mbps 数据速率
    • 出色的链路预算,不使用外部前段而支持长距离应用
    • 高达 0dBm 的可编程输出功率
    • 出色的接收器灵敏度(1Mbps 时为
      -94dBm)、可选择性和阻断性能
    • 适合于针对符合世界范围内的无线电频率调节系统:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类 (欧洲),FCC CFR47 15 部分(美国),和 ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 6mm × 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40 封装
  • 低功率
    • 有源模式 RX 低至:18.3mA
    • 有源模式 TX (0dBm):18.6mA
    • 功率模式 1(4µs 唤醒):270µs
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):1µs
    • 功率模式 3(外部中断):0.5µs
    • 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
  • 微控制器
    • 具有代码预取功能的高性能和低功率 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 在所有功率模式下具有保持功能的 8KB RAM
    • 支持硬件调试
    • 扩展基带自动化,包括自动确认和地址解码
    • 所有功率模式中对所有相关寄存器的保持
  • 外设
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 精确数字接收到的数字信号强度指示器 (RSSI) 支持
    • 电池监视器和温度感应器
    • 含 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 2 个功能强大的支持几个串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 23 个通用 I/O 引脚
      (21 × 4mA,2 × 20mA)
    • I2C 接口
    • 2 个具有 LED 驱动功能的 I/O 引脚
    • 安全装置定时器
    • 集成的高性能比较器
  • 开发工具
    • CC2541 评估模块
    • SmartRF™ 软件
    • 提供 IAR 嵌入式 Workbench™
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP - 中心设备,外设,或者广播器(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) / 通用属性配置文件 (GATT) – 客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP) - AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例应用和配置文件
      • 针对 GAP 中心和外围作用的一般应用
      • 距离临近,加速计,简单关键字,和电池 GATT 服务
      • BLE 软件栈内支持更多应用
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用运行在 CC2541 上-Q1:
      • 针对外部微处理器上运行应用的网络处理器接口
    • BTool - 用于评估、开发和测试的 Windows PC 应用
    • 支持空中下载更新

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 专有 2.4GHz 系统
  • 遥控门锁(被动式遥感)
  • 轮胎气压监视
  • 接近传感
  • 接口和控制
  • 诊断和维护
  • 电缆更换
  • 传感器节点
  • 信息娱乐与媒体
  • 智能手机连接
  • 信标

All trademarks are the property of their respective owners.

CC2541-Q1 是一款针对低功耗和专有 2.4GHz 应用的功耗优化型无线 MCU 解决方案。 此器件可构建稳定耐用的网络节点,同时保证总物料成本低廉。 CC2541-Q1 结合了领先的 RF 收发器的出色性能以及符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存、8KB RAM 和多种其它功能强大的特性和外设。 CC2541-Q1 非常适用于需要超低功耗的系统,具体由各种工作模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。

CC2541-Q1 采用 6mm x 6mm QFN40 封装。

CC2541-Q1 是一款针对低功耗和专有 2.4GHz 应用的功耗优化型无线 MCU 解决方案。 此器件可构建稳定耐用的网络节点,同时保证总物料成本低廉。 CC2541-Q1 结合了领先的 RF 收发器的出色性能以及符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内可编程闪存、8KB RAM 和多种其它功能强大的特性和外设。 CC2541-Q1 非常适用于需要超低功耗的系统,具体由各种工作模式指定。 运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。

CC2541-Q1 采用 6mm x 6mm QFN40 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CC2540 正在供货 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU This product operates at a lower operating temperature (85 C), not automotive qualified.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 38
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2541-Q1 汽车用 SimpleLink 蓝牙低能耗无线微控制器 (MCU) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 10月 17日
* 勘误表 CC2541-Q1 Errata Note 2015年 4月 10日
* 用户指南 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014年 4月 10日
应用手册 CCxxxx 器件的基本射频测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022年 2月 9日
技术文章 Exploring connectivity trends for Bluetooth® Low Energy in the car PDF | HTML 2020年 2月 19日
用户指南 CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 2020年 1月 27日
用户指南 Getting started with Bluetooth low energy CC2541, CC2541-Q1, CC2540, & CC2540T f 2017年 7月 11日
应用手册 AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A) 2016年 12月 12日
应用手册 Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A) PDF | HTML 2016年 10月 19日
用户指南 CC2541 Mini Development Kit Quick Start Guide (Rev. C) PDF | HTML 2016年 10月 19日
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016年 2月 3日
用户指南 CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. G) 2015年 9月 4日
技术文章 What you need to know about Bluetooth Smart in automotive PDF | HTML 2015年 8月 18日
用户指南 Bluetooth® low energy CC2541 Advanced Remote Control Kit (Rev. A) 2015年 6月 23日
用户指南 CC2541 Advanced Remote Control Quick Start Guide (Rev. B) 2015年 6月 23日
更多文献资料 物联网的发展过程 英语版 2014年 9月 3日
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014年 3月 25日
白皮书 Wireless connectivity for the Internet of Things (IoT) with MSP430 MCUs 2014年 3月 13日
应用手册 AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C) 2013年 11月 26日
更多文献资料 TI: The IoT technology leader 2013年 11月 1日
白皮书 Enabling secure portable medical devices with TI’s MSP430™ MCU 2013年 6月 4日
设计指南 CC2541 SensorTag Quick Start Guide (Rev. B) 2013年 4月 17日
应用手册 AN120 -- Using CC2590 Front End with CC2541 2013年 3月 13日
应用手册 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013年 1月 24日
用户指南 CC2540 and CC2541 Mini Development Kit User's Guide (Rev. C) 2013年 1月 11日
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012年 11月 6日
应用手册 AN118 -- Flash programming of CC253x/4x devices 2012年 9月 5日
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012年 8月 2日
应用手册 AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) 2012年 4月 19日
应用手册 AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012年 2月 8日
用户指南 CC2541-TPS62730EM Reference Design 2012年 2月 7日
更多文献资料 Bluetooth Low Energy 4-page brochure (Rev. A) 2012年 1月 9日
应用手册 AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A) 2011年 10月 26日
应用手册 DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna 2010年 10月 14日
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010年 10月 6日
应用手册 DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

CC2541DK-MINI — CC2541 迷你开发套件

CC2541DK-MINI 开发套件提供工作参考设计,用于开发基于德州仪器 (TI) CC2541 的单模蓝牙 低耗能 (BLE) 应用软件。附带的“密钥卡”电路板可用作 BLE 外设,且包含可根据不同应用定制的可更改软件。使用 BTool(Windows PC 应用)以及附带的 USB 软件狗,可以在开发定制应用的同时,测试和验证德州仪器 (TI) 的 CC2540 蓝牙堆栈。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
代码示例或演示

SWRC257 CC2541/43/44/45 Peripherals Software Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BLE-STACK — 低功耗蓝牙软件栈

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
用户指南: PDF | HTML
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SWRC251 CC254x Proprietary Mode Packet Error Rate Test

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SWRC258 BLE Device Monitor (v2.9.0)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

装配图

Bluetooth LE Reference Design Layout

SWRR125.PDF (496 KB)
物料清单 (BOM)

CC2541-CC2590EM Reference Design

SWRR116.ZIP (865 KB)
计算工具

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
光绘文件

ECG With Bluetooth Low-Energy Gerber

SNVC114.ZIP (901 KB)
光绘文件

CC2541EM Reference Design Files

SWRR096.ZIP (820 KB)
PCB 布局

CC2541EM Reference Design 2-Layer

SWRR133.ZIP (661 KB)
原理图

CC2541Keyfob Reference Design 1.4.0

SWRR114.ZIP (1039 KB)
原理图

Bluetooth LE Reference Design Schematic

SWRR126.PDF (697 KB)
原理图

CC2541 PS Reference Design (Rev. A)

SWRR131A.ZIP (411 KB)
参考设计

TIDA-00358 — 小型低功耗蓝牙 (BLE) 参考设计

此设计展示了 CC254x 系列低功耗 Bluetooth® (BLE) 无线微控制器 (MCU) + 具有紧凑外形且可焊接到现有 PCB 的弯曲式 F 天线。该参考设计提供对 BLE 无线 MCU 所有 I/O 的访问,允许评估现有系统中的 BLE 连接。此设计与德州仪器 (TI) 免专利费的 BLE 栈兼容,其中包含可加快评估的示例应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2541KEYFOB-RD — CC2541 密钥卡参考设计

Bluetooth 智能密钥卡是一种小型的由纽扣电池供电的手机附件,其配有按钮、蜂鸣器、LED 和加速计,体现出对 BLE GATT 服务配置文件(例如接近和电池服务配置文件)的使用。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频