选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-CONNECT

SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.3.6
发布日期: 2024-7-31
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1354P10 具有 1MB 闪存、296KB SRAM 和集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU
Wi-Fi 产品
CC3301 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套 IC CC3301MOD SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套模块 CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套 IC
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU CC2651P3 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU CC2652R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
硬件开发
开发套件
LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
BP-CC3301MOD SimpleLink™ CC3301MOD Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 BP-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2651P3 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件 LP-CC2652R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2340R5 CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件 M2-CC3351 SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块

发布信息

The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:

The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.

Features:

  • iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
  • Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code

新增功能

  • Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
  • Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
  • Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
  • Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
  • Updated settings view with configuration options separated into different screens.