可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMUX4053 正在供货 ±12V、2:1 (SPDT)、三通道、模拟多路复用器、1.8V 兼容逻辑 24-V mux with 1.8-V logic and smaller package options

产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 3 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 9 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 各种数字和模拟信号电平:
    • 数字:3V 至 20V
    • 模拟:≤ 20VP-P
  • 单电源范围:3V 至 20V(VDD < 3V 时,性能会下降)
  • 双电源范围:±3V 至 ±10V
  • 在 VDD = 15V 时,输入范围内的低导通电阻为 125Ω(典型值)
  • 在 VDD = 15V 时,低通道漏电流为 ±10pA(典型值)
  • 低静态功耗:0.2µW(典型值)
  • 双向信号路径
  • ESD 保护 HBM:3000V,CDM:2000V
  • 与业界通用的 4051 引脚兼容
  • 各种数字和模拟信号电平:
    • 数字:3V 至 20V
    • 模拟:≤ 20VP-P
  • 单电源范围:3V 至 20V(VDD < 3V 时,性能会下降)
  • 双电源范围:±3V 至 ±10V
  • 在 VDD = 15V 时,输入范围内的低导通电阻为 125Ω(典型值)
  • 在 VDD = 15V 时,低通道漏电流为 ±10pA(典型值)
  • 低静态功耗:0.2µW(典型值)
  • 双向信号路径
  • ESD 保护 HBM:3000V,CDM:2000V
  • 与业界通用的 4051 引脚兼容

CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。

CD405xB 模拟多路复用器和多路信号分离器是数字控制的模拟开关,具有低接通阻抗和极低的关断漏电流。这些多路复用器电路在整个 VDD – VSS 和 VDD – VEE 电源电压范围内,消耗的静态功率极低,而不受控制信号的逻辑状态影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74LV4053A 正在供货 5V、2:1 (SPDT)、三通道模拟开关 Cost optimized replacement for 5V or below applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD405xB 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 单路 8 通道 模拟多路复用器或多路信号分离器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 2026年 5月 15日
选择指南 Logic Guide (Rev. AC) PDF | HTML 2025年 11月 13日
应用手册 正确使用多路信号分离器的建模、分析和建议 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 17日
应用简报 在将多路复用器与高输入阻抗运算放大器结合使用时,如何防 止电压读数出现误差 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 21日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AC) PDF | HTML 2014年 11月 17日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 Understanding Buffered and Unbuffered CD4xxxB Series Device Characteristics 2001年 12月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-01527 — 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

该此参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计仅在 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。这种方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1,并提供先进的功能,例如保护和诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频