模拟开关和多路复用器

简化信号开关、增强系统功能并优化您的 BOM

parametric-filter查看所有产品
我们的模拟开关和多路复用器能够保持信号完整性,同时提供各种电压、通道配置和封装选项。在低漏电测量、电源时序控制、传感器聚合和总线开关方面降低设计复杂性并优化系统成本。我们还提供支持特定于协议的信号的解决方案,包括 I2C、SPI、USB、HDMI 等。

按类别浏览

TMUX182-SEP
模拟和精密开关和多路复用器

Radiation tolerant, 8:1, one-channel multiplexer with 1.8V logic

SN74CBTLV3245A-Q1
协议和总线开关和多路复用器

汽车级 3.3V、1:1 (SPST)、8 通道通用 FET 总线开关

价格约为 (USD) 1ku | 0.325

TMUX9832
模拟和精密开关和多路复用器

具有闩锁效应抑制的 5V 电源、220V、高压 1:1、32 通道开关

价格约为 (USD) 1ku | 22.204

SN74CBTLV3257-Q1
协议和总线开关和多路复用器

Automotive 3.3V, 2:1 (SPDT), 4-channel analog switch with partial-power-down mode

价格约为 (USD) 1ku | 0.173

TCA9848
模拟和精密开关和多路复用器

Ultra-low voltage, 1MHz, 8-channel I2C switch with reset

价格约为 (USD) 1ku | 0.67

SN74CBTLV3126-Q1
协议和总线开关和多路复用器

Automotive 3.3V, 1:1 (SPST), 4-channel FET bus switch

价格约为 (USD) 1ku | 0.173