TIDA-01527

采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

TIDA-01527

设计文件

概述

该此参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计仅在 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。这种方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1,并提供先进的功能,例如保护和诊断。

特性
  • 使用创新的散射信号处理方法提供 ±0.25° 角度读取精度(即 ±0.1°)
  • 使用欠采样算法来计算角度
  • 行业标准化组件
  • 在 1 平方英寸的四层 PCB 上实现极简的部署
  • TMS320F28069M C2000™ MCU 的示例固件(包含源代码)
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
该参考设计是现已过时的 TIDA-00363、TIDA-00796 和 TIDA-01507 的替代品。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU467.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVY3.PDF (170 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVY4.PDF (59 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVY1.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVY2.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVY7.ZIP (743 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRVY8.ZIP (501 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK8.ZIP (271 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCEK9.ZIP (307 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVY5.PDF (697 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVY6.PDF (279 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVX9.PDF (294 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVY0.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

CD4053B具有逻辑电平转换功能的 20V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

TMS320F28069M-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV4171适用于成本敏感型应用的四路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28069M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

该此参考设计是适用于旋转变压器传感器的励磁放大器和模拟前端。该设计仅在 1 平方英寸的印刷电路板 (PCB) 上实施分立式元件和标准运算放大器。提供的算法和代码示例使用了 2000™ 微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件,通过 TMS320F28069M MCU 来进行信号处理和角度计算。该参考设计使用了创新的散射信号处理方法。这种方法将系统精度提高了 250%,同时还将硬件成本和复杂性保持在合理水平。TIDA-01527 是 TIDA-00796 和 TIDA-00363 参考设计的低成本配套设计。这些设计均基于 PGA411-Q1,并提供先进的功能,例如保护和诊断。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

软件开发

代码示例或演示

TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

TIDCEL0 TIDA-01527_Example_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-3-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcel0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcel0/tidcel0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEL0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 带有C2000™ 微控制器且精度为±0.1° 的分立式旋转变压器前 端参考设计 英语版 2018-4-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频