数据表
CD54HC4053
- 宽模拟输入电压范围:±5V(最大值)
- 低导通电阻:
- 70Ω(典型值)(VCC – VEE = 4.5V)
- 40Ω(典型值)(VCC – VEE = 9V)
- 低开关间串扰
- 快速开关和传播速度
- 先断后合开关
- 宽工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 工作控制电压:4.5V 至 5.5V
- 开关电压:0V 至 10V
- 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
- CMOS 输入兼容性在 VOL、VOH 下 II ≤ 1µA
CDx4HC405x 和 CDx4HCT405x 器件是数字控制的模拟开关,它使用硅栅 CMOS 技术并借助标准 CMOS 集成电路的低功耗特性来实现与 LSTTL 接近的运行速度。
该模拟多路复用器和多路信号分离器可控制模拟电压,该电压可能会在整个电源电压范围内变化(例如,VCC 变为 VEE)。它是双向开关,可将任何模拟输入用作输出,反之亦然。该开关具有低导通电阻和低关断泄漏。此外,该器件还具有使能控制,当处于高电平时将禁用所有开关,将其置于关断状态。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CDx4HC405x、CD4HCT405x 高速 CMOS 逻辑模拟 多路复用器和多路信号分离器 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.O) | PDF | HTML | 2026年 1月 29日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点