产品详情

Technology family AC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Number of channels 6 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 80 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Input clamp diode, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • 工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
  • 具有比标准反相器更高的噪声抗扰度
  • 工作时的压摆率比标准的输入上升和下降速率慢很多
  • 平衡传播延迟
  • ±24mA 输出驱动电流 - 扇出至 15F 器件
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
  • 工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
  • 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
  • 具有比标准反相器更高的噪声抗扰度
  • 工作时的压摆率比标准的输入上升和下降速率慢很多
  • 平衡传播延迟
  • ±24mA 输出驱动电流 - 扇出至 15F 器件
  • 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计

CD74AC14 包含六个独立的逆变器。

CD74AC14 包含六个独立的逆变器。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LS07 正在供货 具有集电极开路输出的 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极缓冲器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
CD74HC14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LS06 正在供货 具有集电极开路输出的 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74LS04 正在供货 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74LS05 正在供货 具有集电极开路输出的 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74LS14 正在供货 具有施密特触发输入的 6 通道、4.75V 至 5.25V 双极反相器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD74AC14 六路施密特触发反相器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-22
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

CD74AC14 Behavioral SPICE Model

SCHM039.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频