产品详情

Technology family HC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 160
Technology family HC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 160
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD4014B 正在供货 CMOS 8 级静态移位寄存器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4017B 正在供货 具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4040B 正在供货 CMOS 12 级纹波进位二进制计数器/除法器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
SN74LS247 正在供货 BCD 转 7 段解码器/驱动器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
SN74LS47 正在供货 BCD 转 7 段解码器/驱动器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
CD74AC138 正在供货 3 线至 8 线反向解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74LS138 正在供货 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
CD4021B 正在供货 CMOS 8 级静态移位寄存器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4028B 正在供货 CMOS BCD 转十进制或二进制转八进制解码器/驱动器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4020B 正在供货 CMOS 14 级纹波进位二进制计数器/除法器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4543B 正在供货 用于液晶显示的 CMOS BCD 转 7 段锁存器/解码器/驱动器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
SN74LS145 正在供货 BCD 至十进制解码器/驱动器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA
CD4060B 正在供货 CMOS 14 级纹波进位二进制计数器/除法器和振荡器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4511B 正在供货 CMOS BCD 转 7 段 LED 锁存解码驱动器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4HC138、CDx4HCT138、CDx4HC238、CDx4HCT238 高速 CMOS 逻辑 3 线至 8 线解码器/多路解复用器(反向和同向) 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2022-1-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频