产品详情

Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family HC Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD74AC251 正在供货 具有三态输出的 8 输入多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
CD74HCT251 正在供货 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑 8 输入多路复用器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDx4HC251、CDx4HCT251 具有三态输出的高速 CMOS 逻辑 8 输入多路复用器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-4-29

订购和质量

支持和培训