CD74HC4538-Q1

不推荐用于新设计
CD74HC4538-Q1 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TPUL2G122A-Q1 正在供货 2 通道单稳 RC 可配置脉冲发生器 New Pin2Pin replacement with wider supply voltage range.

产品详情

Number of channels 2 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 80 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode, Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 80 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode, Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 符合汽车应用的可重触发/可复位功能要求
  • 触发和复位传播延迟不受 RX、CX 的影响
  • 从前沿或后沿触发
  • 提供 Q 和 Q 缓冲输出
  • 单独复位
  • 宽范围的输出脉冲宽度
  • A 和 B 输入端的施密特触发器输入
  • 再触发时间与 CX 无关
  • 扇出(在温度范围内)
    • 标准输出 10 个 LSTTL 负载
    • 总线驱动器输出 15 个 LSTTL 负载
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • VCC 电压 = 2V 至 6V
  • 高抗噪性,N IL 或 N IH = V CC 的 30%,V CC = 5V
  • 符合汽车应用要求
  • 符合汽车应用的可重触发/可复位功能要求
  • 触发和复位传播延迟不受 RX、CX 的影响
  • 从前沿或后沿触发
  • 提供 Q 和 Q 缓冲输出
  • 单独复位
  • 宽范围的输出脉冲宽度
  • A 和 B 输入端的施密特触发器输入
  • 再触发时间与 CX 无关
  • 扇出(在温度范围内)
    • 标准输出 10 个 LSTTL 负载
    • 总线驱动器输出 15 个 LSTTL 负载
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • VCC 电压 = 2V 至 6V
  • 高抗噪性,N IL 或 N IH = V CC 的 30%,V CC = 5V

CD74HC4538 是一款适用于固定电压时序应用的双路可重触发/可复位精密单稳多谐振荡器。

CD74HC4538 是一款适用于固定电压时序应用的双路可重触发/可复位精密单稳多谐振荡器。

下载

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CD74HC4538-Q1 汽车类高速 CMOS 逻辑双通道可重触发精密单稳多谐振荡器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-9-3

订购和质量